Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Background suppression sensor RL23-8-H-500-RT/47/92/104

RL23-8-H-500-RT/47/92/104
  • Adjustable background suppression
  • Visible red light
  • Sturdy plastic housing
  • Optical surface made of scratch-resistant glass
  • Protected against mutual interference (no cross-talk)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  RL23-8-H-500-RT/47/92/104

Termék leírása
Background suppression sensor
General specifications
Detection range50 ... 500 mm
Detection range min.50 ... 150 mm
Detection range max.50 ... 500 mm
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light
Black-white difference (6 %/90 %)< 5 %
Diameter of the light spot12 mm at 500 mm sensor range
Opening angle1.5 °
Ambient light limit12000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd540 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)60 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow, lights up with receiver lit
Control elementsProgramming switch for light/dark switching
Control elementsSensing range adjuster
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC
Ripple10 %
No-load supply current100 mA
Output
Switching typelight/dark on
Signal output2 PNP, complementary, short-circuit protected, reverse polarity protected
Switching voltage30 V DC
Switching currentmax. 200 mA
Switching frequency10 Hz
Response time50 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection4-pin, M12 x 1 connector
Material
HousingTerluran® GV15
Optical faceglass
Mass180 g
Dimensions
Height91 mm
Width26.8 mm
Depth67.6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: RL23-8-H-500-RT/47/92/104

Product Documentation: RL23-8-H-500-RT/47/92/104

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF339 KB

Design / Simulation: RL23-8-H-500-RT/47/92/104

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP181 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: RL23-8-H-500-RT/47/92/104

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2239BALLPDF230 KB

Kapcsolódó termékek: RL23-8-H-500-RT/47/92/104

Accessories
Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mmfa
Mounting bracket: mounting aid for sensors in the RL* seriesfa
Mounting aid for RL* seriesfa
Mounting bracket for rear wall mountingfa
R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...

ML100 fotoelektromos érzékelő

Legyen szó üvegről, napelemekről vagy nyomtatott áramköri lapokról: Az ML100 sorozat fotoelektromos érzékelőit pontosan úgy tervezték, hogy megfeleljenek a különböző összetett érzékelési feladatok követelményeinek. Tudjon meg többet a portfólióról...