Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:
Termék leírása |
---|
Diffuse mode sensor |
General specifications | ||
---|---|---|
Detection range | 100 ... 2500 mm | |
Adjustment range | 750 ... 2500 mm | |
Light source | IRED | |
Light type | modulated infrared light | |
Diameter of the light spot | approx. 450 mm at a distance of 2000 mm | |
Opening angle | ± 7 ° | |
Ambient light limit | 30000 Lux | |
Indicators/operating means | ||
Function indicator | LED yellow, lights up if receiver is not lit | |
Control elements | Sensing range adjuster | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 24 V DC ± 20 % | |
Ripple | 10 % | |
No-load supply current | 30 mA | |
Output | ||
Switching type | light/dark on | |
Signal output | 2 PNP, complementary, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
Switching voltage | max. 30 V DC | |
Switching current | max. 200 mA | |
Switching frequency | 35 Hz | |
Response time | 10 ms | |
Conformity | ||
Product standard | EN 60947-5-2 | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP67 | |
Connection | Plastic connector M12 x 1, 4-pin | |
Material | ||
Housing | ABS | |
Optical face | plastic lenses | |
Mass | approx. 70 g | |
Dimensions | ||
Length | 89 mm | |
Diameter | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 294 KB |
CAD | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 49 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 54 KB |
Certificates | Tanúsítvány sz. | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2237C | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6937 | ALL | 224 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Most először kaphatók összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt megoldáscsomagok. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes portfólióban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...