Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Background suppression sensor RL28-8-H-2000-IR-3019/47/115b

RL28-8-H-2000-IR-3019/47/115b
  • Ultra bright LEDs for power on and switching state
  • Minimal black-white difference through the infrared transmission LED
  • Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps
  • Waterproof, degree of protection IP67
  • Protection class II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  RL28-8-H-2000-IR-3019/47/115b

Termék leírása
Background suppression sensor
General specifications
Detection range20 ... 2000 mm
Detection range min.20 ... 200 mm
Detection range max.20 ... 2000 mm
Background suppressionmax. + 10 % of the upper limit of the detection range
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light , 880 nm
Black-white difference (6 %/90 %)< 40 %
Diameter of the light spotapprox. 70 mm at a distance of 2000 mm
Opening angletransmitter 2°
receiver 2°
Ambient light limit50000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd720 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green
Function indicator2 LEDs yellow
ON: object inside the scanning range
OFF: object outside the scanning range
Control elementsSensing range adjuster
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC
Ripple10 %
No-load supply current≤ 40 mA
Output
Switching typelight/dark on
Signal output2 PNP, complementary, short-circuit protected, reverse polarity protected , open collectors
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 200 mA
Switching frequency250 Hz
Response time2 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
Protection classII, rated voltage ≤ 250 V AC with pollution degree 1-2 according to IEC 60664-1
UL approvalE87056 , cULus Listed , class 2 power supply , type rating 1
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connection0.2 m fixed cable with 4-pin, M12 connector
Material
HousingPlastic ABS
Optical faceplastic
Mass70 g
Dimensions
Height88 mm
Width25.8 mm
Depth54.3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: RL28-8-H-2000-IR-3019/47/115b

Product Documentation: RL28-8-H-2000-IR-3019/47/115b

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF289 KB

Approvals: RL28-8-H-2000-IR-3019/47/115b

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2135BALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5629ALLPDF229 KB

Kapcsolódó termékek: RL28-8-H-2000-IR-3019/47/115b

Accessories
Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mmfa
Mounting bracket: mounting aid for sensors in the RL* seriesfa
Mounting aid for RL* seriesfa
Mounting bracket for rear wall mountingfa
Weld slag cover modelfa
R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...

ML100 fotoelektromos érzékelő

Legyen szó üvegről, napelemekről vagy nyomtatott áramköri lapokról: Az ML100 sorozat fotoelektromos érzékelőit pontosan úgy tervezték, hogy megfeleljenek a különböző összetett érzékelési feladatok követelményeinek. Tudjon meg többet a portfólióról...