Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Background suppression sensor GLV30-8-H-2371

GLV30-8-H-2371
  • M30 plastic housing
  • Dark-On switching

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  GLV30-8-H-2371

Termék leírása
Background suppression sensor
General specifications
Detection range20 ... 150 mm
Detection range min.0 ... 145 mm
Detection range max.0 ... 170 mm
Background suppressionstarts from 180 mm
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light
Black-white difference (6 %/90 %)< 10 mm
Diameter of the light spot4 mm at a distance of 150 mm
Opening angle± 1 °
Ambient light limit30000 Lux
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow, lights up if receiver is not lit
Electrical specifications
Operating voltage24 V DC ± 20 %
Ripple10 %
No-load supply current30 mA
Output
Switching typedark-on
Signal output1 PNP, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 200 mA
Switching frequency35 Hz
Response time10 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
ConnectionPlastic connector M12 x 1, 4-pin
Material
Housingblack ABS , Front cover green (for the differentiation of the sensors in the application)
Optical faceplastic lenses
Massapprox. 70 g
Dimensions
Length89 mm
Diameter30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV30-8-H-2371

Product Documentation: GLV30-8-H-2371

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF337 KB

Design / Simulation: GLV30-8-H-2371

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP49 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: GLV30-8-H-2371

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2237CALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6937ALLPDF224 KB

Kapcsolódó termékek: GLV30-8-H-2371

Accessories

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Mounting flange, 30 mmfa
Plastic mounting adapter, 30 mmfa
R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...

ML100 fotoelektromos érzékelő

Legyen szó üvegről, napelemekről vagy nyomtatott áramköri lapokról: Az ML100 sorozat fotoelektromos érzékelőit pontosan úgy tervezték, hogy megfeleljenek a különböző összetett érzékelési feladatok követelményeinek. Tudjon meg többet a portfólióról...