Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:
Termék leírása |
---|
Background suppression sensor |
General specifications | ||
---|---|---|
Detection range | 30 ... 1200 mm , adjustable | |
Detection range min. | 20 ... 200 mm | |
Detection range max. | 30 ... 1200 mm | |
Background suppression | max. + 10 % of the upper limit of the detection range | |
Light source | LED 660 nm | |
Light type | modulated visible red light | |
Black-white difference (6 %/90 %) | < 35 % at 1200 mm sensor range | |
Diameter of the light spot | approx. 25 mm at a distance of 1200 mm | |
Opening angle | Emitter: 1.2 ° , Receiver: 2 ° | |
Ambient light limit | 50000 Lux | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 720 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Indicators/operating means | ||
Function indicator | LED yellow: switching state | |
Control elements | Sensing range adjuster | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
Ripple | 10 % | |
No-load supply current | ≤ 40 mA | |
Output | ||
Switching type | light-on | |
Signal output | 2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
Switching voltage | max. 30 V DC | |
Switching current | max. 100 mA | |
Switching frequency | 125 Hz | |
Response time | 4 ms | |
Conformity | ||
Product standard | EN 60947-5-2 | |
Approvals and certificates | ||
Protection class | II, rated voltage ≤ 250 V AC with pollution degree 1-2 according to IEC 60664-1 | |
UL approval | E87056 , cULus Listed , class 2 power supply , type rating 1 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | with 0.2 m fixed cable and 4-pin, M12 connector | |
Material | ||
Housing | Plastic ABS | |
Optical face | plastic | |
Mass | 90 g | |
Dimensions | ||
Height | 88 mm | |
Width | 25.8 mm | |
Depth | 54.3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 281 KB |
CAD | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
3-D model, 4-pin M12 plug, straight / 3-D-Modell M12-Stecker, gerade, 4-polig | ALL | STP | 1869 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 146 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Tanúsítvány sz. | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2210C | ALL | 228 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6932 | ALL | 225 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...