Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Background suppression sensor ML17-8-H-50-RT/136/143

ML17-8-H-50-RT/136/143
  • Compact, versatile housing
  • 360° high visibility LEDs
  • Very low color sensitivity
  • Front mounting with M18-threads or side mounting holes
  • Sturdy, waterproof plastic housing
  • Tamper-proof version with no adjustments

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  ML17-8-H-50-RT/136/143

Termék leírása
Background suppression sensor
General specifications
Detection range10 ... 50 mm
Background suppressionstarts from 65 mm
Reference targetstandard black, 100 mm x 100 mm
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light , 640 nm
Black-white difference (6 %/90 %)≤ 10 %
Diameter of the light spot≤ 3 mm at 50 mm
Opening angle≤ 4 °
Ambient light limit≤ 40000 Lux
Indicators/operating means
Operation indicatorgreen LED , solid : Power on
green LED , flashing: Short circuit/overload indication
Function indicatorLED yellow, lights up with receiver lit
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , class 2
Ripplemax. 10 %
No-load supply current< 30 mA
Time delay before availability≤ 100 ms
Output
Switching typelight/dark on
Signal output2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected, overvoltage protected
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA
Voltage drop≤ 2.5 V DC
Switching frequency500 Hz
Response time≤ 1 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
EAC conformityTR CU 020/2011
UL approvalcULus
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connection4-pin , M8 x 1 connector
Material
HousingABS
Optical faceAcrylic
Massapprox. 9 g
Dimensions
Height34.5 mm
Width15 mm
Length29.3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML17-8-H-50-RT/136/143

Informative Literature: ML17-8-H-50-RT/136/143

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Application Report - Warehouse Management with Photoelectric SensorsENGPDF232 KB

Design / Simulation: ML17-8-H-50-RT/136/143

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP168 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: ML17-8-H-50-RT/136/143

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5339ALLPDF229 KB

Kapcsolódó termékek: ML17-8-H-50-RT/136/143

Accessories

Female cordset single-ended M8 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M8 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa
Mounting bracket fa
Mounting bracket fa
R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...

ML100 fotoelektromos érzékelő

Legyen szó üvegről, napelemekről vagy nyomtatott áramköri lapokról: Az ML100 sorozat fotoelektromos érzékelőit pontosan úgy tervezték, hogy megfeleljenek a különböző összetett érzékelési feladatok követelményeinek. Tudjon meg többet a portfólióról...