Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Diffuse mode sensor RLK31-8-2500-IR/31/59/115

RLK31-8-2500-IR/31/59/115
  • Operating voltage AC / DC
  • Highly visible LED
  • Relay output
  • Compact and stable housing
  • Protection class II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  RLK31-8-2500-IR/31/59/115

Termék leírása
Diffuse mode sensor, plastic housing, 2500 mm adjustable detection range, AC/DC version, infrared light, dark on, relay contact output, fixed cable
General specifications
Detection range0 ... 2500 mm adjustable
Reference targetstandard white 200 mm x 200 mm
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light , 850 nm
Polarization filterno
Diameter of the light spotapprox. 50 mm at a distance of 2.5 m
Opening angle2 °
Ambient light limit50000 Lux ; according to EN 60947-5-2
Functional safety related parameters
MTTFd790 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green: power on
Function indicatorLED yellow, lights up with receiver lit
Control elementsSensing range adjuster
Electrical specifications
Operating voltage24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
No-load supply current≤ 40 mA
Power consumption≤ 2 VA
Output
Switching typedark-on
Signal outputRelay, 1 alternator
Switching voltagemax. 240 V AC/DC
Switching currentmax. 3 A
Switching powerDC: max. 150 W AC: max. 750 VA
Switching frequency≤ 20 Hz
Response time≤ 25 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
Protection classII , rated voltage ≤ 250 V AC with pollution degree 1-2 according to IEC 60664-1 Output circuit basis insulation of input circuit according to EN 50178, rated insulation voltage 240 V AC
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connection2 m fixed cable , 5-wire
Material
HousingPolycarbonate
Optical facePMMA
Mass155 g
Dimensions
Height62 mm
Width18 mm
Depth35 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK31-8-2500-IR/31/59/115

Product Documentation: RLK31-8-2500-IR/31/59/115

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF482 KB

Design / Simulation: RLK31-8-2500-IR/31/59/115

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP326 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: RLK31-8-2500-IR/31/59/115

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0535AALLPDF129 KB

Kapcsolódó termékek: RLK31-8-2500-IR/31/59/115

Accessories
Mounting bracket fa
Mounting bracket narrowfa
Mounting bracket narrowfa
Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mmfa
Mounting bracket for mounting on flat surfaces with 2 M4 screwsfa
Stainless steel mounting bracket with adjustable half clamp on the sidefa
R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...

ML100 fotoelektromos érzékelő

Legyen szó üvegről, napelemekről vagy nyomtatott áramköri lapokról: Az ML100 sorozat fotoelektromos érzékelőit pontosan úgy tervezték, hogy megfeleljenek a különböző összetett érzékelési feladatok követelményeinek. Tudjon meg többet a portfólióról...