Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Diffuse mode sensor OBD300-12GM40-E5

OBD300-12GM40-E5
  • Robust M12 threaded housing
  • Less space required
  • Light-on/dark-on, programmable
  • Degree of protection IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  OBD300-12GM40-E5

Termék leírása
Diffuse mode sensor, M12 threaded housing design, metal housing, front optical face, 300 mm detection range, red light, light/dark on, 1 PNP output, fixed cable
General specifications
Detection range0 ... 300 mm
Adjustment range20 ... 300 mm
Reference targetstandard white 100 mm x 100 mm
Light sourceLED
Light typered , 640 nm
Angle deviation+/- 2 °
Diameter of the light spotapprox. 20 mm at a distance of 300 mm
Opening angleapprox. 4 °
Optical facefrontal
Ambient light limitEN 60947-5-2 10000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd800 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green: Power on
Function indicatorLED yellow ON: lights when object is detected
Control elementsSensing range adjuster
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , class 2
Ripple10 %
No-load supply current≤ 15 mA
Input
Control inputlight on +UB
dark on: 0 V
Output
Switching typelight/dark on electrically switchable
Signal output1 PNP output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA , resistive load
Voltage drop≤ 2 V
Switching frequency≤ 1000 Hz
Response time0.5 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsUL 508
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
ApprovalsCE, cULus Listed 57M3 (Only in association with UL Class 2 power supply; Type 1 enclosure)
Ambient conditions
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connection2 m fixed cable
Material
Housingbrass, nickel-plated
Optical facePMMA
Massapprox. 45 g
Dimensions
Length45 mm
Diameter12 mm
Cable length2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: OBD300-12GM40-E5

Product Documentation: OBD300-12GM40-E5

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Commissioning InstructionsALLPDF433 KB

Design / Simulation: OBD300-12GM40-E5

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
3-DALLSTP1368 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: OBD300-12GM40-E5

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-1145BALLPDF230 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-6928ALLPDF227 KB

Kapcsolódó termékek: OBD300-12GM40-E5

Accessories

Mounting flange, 12 mmfa

Plastic mounting adapter, 12 mmfa

Universal mounting bracket for cylindrical sensors with a diameter of 5 ... 30 mmfa
R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...

ML100 fotoelektromos érzékelő

Legyen szó üvegről, napelemekről vagy nyomtatott áramköri lapokról: Az ML100 sorozat fotoelektromos érzékelőit pontosan úgy tervezték, hogy megfeleljenek a különböző összetett érzékelési feladatok követelményeinek. Tudjon meg többet a portfólióról...