A VisuNet GMP kezelői munkaállomások az élettudományi ágazat folyamat-automatizálási igényeire lettek kialakítva. A GMP-előírásoknak megfelelő alkalmazásokhoz tervezett, könnyen tisztítható, karcsú rozsdamentes acélházak megfelelően sima felületet (RA 8 μm) biztosítanak rések és vízszintes területek nélkül. Minden felhasznált anyag nem koptató hatású, és tesztelve van a vegyszerek és tisztítószerek széles körével szembeni ellenállásra.
A GMP-rendszerek kezelői interfészként szolgálnak a gyártásautomatizálási DCS vagy MES számára a gyártás területén. A-D kategóriájú tisztahelyiségekben és egyéb, komoly követelményeket támasztó területeken is használatosak. A hálózatalapú távoli monitor verzió a kedvelt változat a szabályozott élettudományi alkalmazások egyedi igényeihez.
A VisuNet GMP kezelői munkaállomás olyan tisztahelyiségekben való használatra van optimalizálva, ahol gyakran kell tisztítani a berendezéseket, mint például gyógyszergyártó üzemekben. A VisuNet GMP sorozat ideális megoldás a folyamatellenőrzésre különösen az erjedési folyamatokban. Megfelel a helyes gyártási gyakorlat (GMP) iránymutatásainak, és olyan anyagból készült, amely nem képes reakcióba lépni semmilyen tisztító- vagy fertőtlenítőszerrel. Ismerje meg a VisuNet GMP sorozat előnyeit az ehhez hasonló felhasználási területeken.