Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Thru-beam sensor INNO-COM-10M-E3-V31-SET

INNO-COM-10M-E3-V31-SET
  • Sensing range up to 10 m
  • Self-monitoring (type 4 according to IEC/EN 61496-1)
  • Red transmission light
  • Clearly visible LED functional display and pre-fault indicator on the receiver
  • Sturdy housing
  • Operation on control units of SB4 (SafeBox)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  INNO-COM-10M-E3-V31-SET

Termék leírása
INNO-COM thru-beam sensor
System components
EmitterINNO-SAFE-T
ReceiverINNO-SAFE-R
General specifications
Effective detection range0.5 ... 10 m
Threshold detection range14 m
Number of protective field beams1
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light 850 nm
Safety type according to IEC/EN 614964
MarkingCE
Opening angle± 4 °
Optical facefrontal
Ambient light limit100000 Lux
Indicators/operating means
Operation indicatorEmitter: LED green
Function indicatorEmitter: LED green ( off in test mode )
Receiver: LED red, light with free light beam
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC
Operating currentEmitter: 30 mA
Receiver: 15 mA
Output
Output typePNP
Switching typelight-on
Signal outputmax. 30 ... 40 mA
Short-circuit-proofyes
Energized/De-energized delaytyp. 100 ms
Response time≤ 2.2 ms
Conformity
Product standardEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Storage temperature-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
ConnectionM8 connector, 4-pin
Material
HousingABS impact resistant , V0 according UL94
Massper 12 g
Dimensions
Height48 mm
Width12 mm
Depth12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: INNO-COM-10M-E3-V31-SET

Kapcsolódó termékek: INNO-COM-10M-E3-V31-SET

Accessories

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa

Female cordset, M12, 4-pin, PVC cablefa

Female cordset, M12, 4-pin, PVC cablefa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa
Mounting bracket: mounting aid for sensors in the RL* seriesfa
Mounting aid for RL* seriesfa
Deflecting mirror for single-beam deflection of the protection beam of safety light beams in the SL and SLA series, Safety Series: SLAfa
R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...

ML100 fotoelektromos érzékelő

Legyen szó üvegről, napelemekről vagy nyomtatott áramköri lapokról: Az ML100 sorozat fotoelektromos érzékelőit pontosan úgy tervezték, hogy megfeleljenek a különböző összetett érzékelési feladatok követelményeinek. Tudjon meg többet a portfólióról...