注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
偏光フィルター付き回帰反射型センサー、M18 ねじ付きハウジング設計、プラスチックハウジング、前面光学面、検出範囲 4 m、赤色光、ライトオン、AC/DC バージョン、NPN-FET 出力、固定ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
有効検出範囲 | 0 ... 4 m | |
リフレクタの距離 | 0,05 ... 4 m | |
しきい値検出範囲 | 5,5 m | |
基準対象物 | リフレクタ C110-2 | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 640 nm | |
偏光フィルター | はい | |
ライトスポットの直径 | 約 200 mm のとき 5,5 m | |
発散角 | 約 2 ° | |
光学面 | 前面 | |
周囲光限度 | 30000 Lux | |
付属アクセサリ | 取り付け補助具 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン | |
機能インジケータ | 黄色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 20 ... 250 V AC/DC | |
無負荷供給電流 | < 2,5 mA | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン | |
信号出力 | N チャンネル MOSFET、短絡保護 | |
スイッチング電圧 | 最大 250 V AC/DC | |
スイッチング電流 | 最大 200 mA | |
電圧降下 | ≤ 3,5 V AC/DC | |
切替え周波数 | 50 Hz | |
応答時間 | ≤ 10 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | UL 508 | |
承認と証明書 | ||
保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC | |
UL 認証 | cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ 過電流保護のため、最大値と最小値の定格電流を持つヒューズを取り付けて 3 A 250 V AC/DC |
|
CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 2 m、3 x 0.34 mm2、PVC ケーブル | |
材料 | ||
ハウジング | PC-PBT | |
光学面 | PMMA | |
質量 | 約 100 g | |
寸法 | ||
長さ | 56 mm | |
直径 | 18 mm | |
ねじサイズ | M18 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 630 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3413 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5837A | ALL | 233 KB |