ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

回帰反射型センサー GLK18-55/59/115/161

GLK18-55/59/115/161
  • 標準アプリケーション用の短い M18 プラスチックハウジング内の効率的なライン
  • 非常に高い検出範囲
  • 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
  • 前面光学面付きバージョン
  • さまざまな電源装置での汎用的な使用

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  GLK18-55/59/115/161

型番
偏光フィルター付き回帰反射型センサー、M18 ねじ付きハウジング設計、プラスチックハウジング、前面光学面、検出範囲 4 m、赤色光、ダークオン、AC/DC バージョン、NPN-FET 出力、固定ケーブル
一般的な仕様
有効検出範囲0 ... 4 m
リフレクタの距離0,05 ... 4 m
しきい値検出範囲5,5 m
基準対象物リフレクタ C110-2
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 640 nm
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 200 mm のとき 5,5 m
発散角約 2 °
光学面前面
周囲光限度30000 Lux
付属アクセサリ取り付け補助具
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン
機能インジケータ黄色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ
電気的仕様
動作電圧20 ... 250 V AC/DC
無負荷供給電流< 2,5 mA
出力
切替え方式ダークオン
信号出力N チャンネル MOSFET、短絡保護
スイッチング電圧最大 250 V AC/DC
スイッチング電流最大 200 mA
電圧降下≤ 3,5 V AC/DC
切替え周波数50 Hz
応答時間≤ 10 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
規格および指令の遵守
規格準拠
標準UL 508
承認と証明書
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
過電流保護のため、最大値と最小値の定格電流を持つヒューズを取り付けて 3 A 250 V AC/DC
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
環境条件
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続2 m、3 x 0.34 mm2、PVC ケーブル
材料
ハウジングPC-PBT
光学面PMMA
質量約 100 g
寸法
長さ56 mm
直径18 mm
ねじサイズM18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: GLK18-55/59/115/161

Product Documentation: GLK18-55/59/115/161

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF629 KB

Design / Simulation: GLK18-55/59/115/161

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3413 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: GLK18-55/59/115/161

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5837AALLPDF233 KB

関連製品: GLK18-55/59/115/161

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mm, M18 ねじ付きのすべての円筒形センサ用固定具, 簡単な設置と正確な設定, 広い検知範囲(最大 20 mm)fa
スイベルナット付き取り付けブラケットfa
プラスチック取り付けアダプタ、18 mmfa
直径 5 ~30 mm の円筒形センサ用ユニバーサル取付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...