注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
回帰反射型センサー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
有効検出範囲 | 0 ... 50 m | |
リフレクタの距離 | 0,2 ... 50 m | |
基準対象物 | 3 x REF-H100 | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
LED リスクグループのラベル表示 | 免除グループ | |
角度偏差 | 最大 ± 2° | |
測定方法 | パルスレンジングテクノロジー(PRT) | |
ライトスポットの直径 | 約 16 cm x 18 cm 距離 10 m | |
周囲光限度 | 50000 Lux | |
ウィンドウ幅 | 100 mm | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 100 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED | |
機能インジケータ | スイッチング状態用の 2 個の黄色 LED | |
制御エレメント | ティーチイン用キー | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
リップル | 10 % 供給許容範囲内 | |
無負荷供給電流 | ≤ 80 mA / 24 V DC | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | < 0,7 s 、電源投入 5 分後に、温度が <-30 °C(仕様遵守)になる場合 | |
出力 | ||
切替え方式 | Q - ピン 4:NPN 常閉/ライトオン、PNP 常開/ダークオン /Q - ピン 2:NPN 常開/ダークオン、PNP 常閉/ライトオン |
|
信号出力 | プッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護 | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
切替え周波数 | 50 Hz | |
応答時間 | 5 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 4 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
材料 | ||
ハウジング | ABS プラスチック | |
光学面 | PMMA | |
質量 | 90 g | |
寸法 | ||
高さ | 88 mm | |
幅 | 25,8 mm | |
深度 | 54,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 483 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1290 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 70 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2583C | ALL | 229 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6950 | ALL | 226 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|