注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
偏光フィルター付き回帰反射型センサーにより、物体を明確に検出 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
有効検出範囲 | 0 ... 5,6 m | |
リフレクタの距離 | 0 ... 5,6 m | |
しきい値検出範囲 | 7 m |
|
基準対象物 | H85-2 リフレクタ | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 660 nm | |
偏光フィルター | はい | |
ライトスポットの直径 | 約 90 mm 距離 5,6 m | |
発散角 | エミッター: 1 ° レシーバー: 1,2 ° | |
周囲光限度 | 50000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 1020 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED は短絡が発生した場合に点滅 | |
機能インジケータ | スイッチング状態、スタビリティコントロール、ティーチイン、およびコントラスト検出モード用の黄色 LED 2 個 | |
制御エレメント | コントラスト認識調整用の 5 段階スイッチ(ライト / ダーク)用ロータリスイッチ | |
コントラスト検出レベル | 10 % - クリーンな水充填 PET ボトル 18 % - 透明ガラスボトル 40 % - 着色ガラスまたは不透明素材 ティーチインキーまたは外部ワイヤーで調整可能 |
|
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
リップル | 10 % | |
無負荷供給電流 | ≤ 50 mA | |
入力 | ||
関数入力 | 外部ティーチイン入力(ET) | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン / ダークオン切替可能 | |
信号出力 | 2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり 、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 200 mA | |
電圧降下 | ≤ 2,5 V DC | |
切替え周波数 | 1000 Hz | |
応答時間 | 0,5 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC | |
UL 認証 | cULus | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 5 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
材料 | ||
ハウジング | ABS プラスチック | |
光学面 | プラスチックウィンドウ | |
コネクタ | プラスチック | |
質量 | 70 g | |
寸法 | ||
高さ | 88 mm | |
幅 | 25,8 mm | |
深度 | 54,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 404 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 147 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2135B | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5629 | ALL | 229 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|