ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

回帰反射型センサー RL81-54/25/76b/103/115 SET

RL81-54/25/76b/103/115 SET
  • 偏光フィルタと反射物体を抑制するための前景抑制機能を備えた回帰反射型センサ
  • PNP バージョン
  • テスト入力
  • リフレクタに付属しています

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  RL81-54/25/76b/103/115 SET

型番
偏光フィルター付き回帰反射型センサー
一般的な仕様
有効検出範囲REF-H88x50 0 ... 12 m
リフレクタの距離REF-H88x50 2,5 ... 15,5 m
しきい値検出範囲REF-H88x50 15,5 m
基準対象物REF-H88x50
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 640 nm
ライトスポットの直径約 200 mm 距離 6 m
発散角3 °
周囲光限度EN 60947-5-2 10000 Lux
機能安全関連パラメータ
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
機能インジケータ黄色 LED
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V
リップル10 %
無負荷供給電流≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間< 300 ms
入力
テスト入力0 V でエミッタを非アクティブ化 およびテスト入力が未接続のままの場合
出力
切替え方式ライトオン
信号出力1 PNP、短絡保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下≤ 1,5 V
応答時間光線が遮られていない状態から遮られるまでの応答時間: 10 ms
光線が遮られていない状態で遮断されました: 80 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP65
接続2 m PVC ケーブル
材料
ハウジングポリカーボネート
光学面PMMA
質量約 155 g
寸法
高さ87 mm
25 mm
深度42,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL81-54/25/76b/103/115 SET

Product Documentation: RL81-54/25/76b/103/115 SET

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF302 KB

承認: RL81-54/25/76b/103/115 SET

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0993CALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6926ALLPDF223 KB
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...