ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

回帰反射型センサー RL28-54-G-Z/47/116

RL28-54-G-Z/47/116
  • 透明なガラス、PET、透明フィルムなどの透明な物体を検出します
  • コントラスト検出レベルを設定するためのティーチインスイッチ
  • コントラスト検出モードで汚れた場合の自動調整
  • 電源オン、弱い信号の表示、スイッチング状態を表す超高輝度 LED
  • 電源オン LED は、短絡が発生した場合に点滅
  • 省エネランプを使用している場合でも、周囲の光に反応しません
  • インパルスタイムエレメントオフディレイ
  • 防水、保護等級 IP67
  • 保護クラス II

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  RL28-54-G-Z/47/116

型番
偏光フィルター付き回帰反射型センサーにより、物体を明確に検出
一般的な仕様
有効検出範囲0 ... 5,6 m
リフレクタの距離0 ... 5,6 m
しきい値検出範囲7 m
基準対象物H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 90 mm 距離 5,6 m
発散角エミッター: 1 ° レシーバー: 1,2 °
周囲光限度50000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd1020 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED は短絡が発生した場合に点滅
機能インジケータスイッチング状態、スタビリティコントロール、ティーチイン、およびコントラスト検出モード用の黄色 LED 2 個
制御エレメントコントラスト認識調整用の 5 段階スイッチ(ライト / ダーク)用ロータリスイッチ
コントラスト検出レベル10 % - クリーンな水充填 PET ボトル
18 % - 透明ガラスボトル
40 % - 着色ガラスまたは不透明素材
ティーチインキーまたは外部ワイヤーで調整可能
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流≤ 50 mA
入力
関数入力外部ティーチイン入力(ET)
出力
切替え方式ライトオン / ダークオン切替可能
信号出力2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり 、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
電圧降下≤ 2,5 V DC
切替え周波数1000 Hz
応答時間0,5 ms
タイマ機能インパルスタイムエレメントオフディレイ 20 ミリ秒
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC
注意!
保護等級 2 は、端子コンパートメントが閉じている場合にのみ有効です。
UL 認証cULus
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続端子コンパートメント、ばね式端子 8 個付き、ワイヤー断面積 0.5~1.5 mm2 用、絶縁除去 7.5~8.5 mm、M16 x 1.5 ケーブルグランド
材料
ハウジングABS プラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
質量90 g
寸法
高さ88 mm
25,8 mm
深度65,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL28-54-G-Z/47/116

Product Documentation: RL28-54-G-Z/47/116

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF647 KB

Design / Simulation: RL28-54-G-Z/47/116

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP207 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: RL28-54-G-Z/47/116

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2135BALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5629ALLPDF229 KB

関連製品: RL28-54-G-Z/47/116

アクセサリ
以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mmfa
ブラケット : RL* シリーズ用fa
RL* シリーズ用ブラケットfa
取り付けブラケットfa
背面壁面取り付け用の取り付けブラケットfa
溶接スラグカバーモデルfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...