注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
偏光フィルター付き回帰反射型センサー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
有効検出範囲 | 0 ... 15 m | |
リフレクタの距離 | 0,02 ... 15 m | |
しきい値検出範囲 | 18,5 m | |
基準対象物 | H85-2 リフレクタ | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
LED リスクグループのラベル表示 | 免除グループ | |
偏光フィルター | はい | |
ライトスポットの直径 | 約 520 mm 距離 15 m | |
発散角 | 2 ° | |
周囲光限度 | EN 60947-5-2 : 60000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 724 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED: 常時点灯 - 電源オン 点滅(4Hz)- 短絡 点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード |
|
機能インジケータ | 黄色 LED: 永続的に点灯 - 光路がクリア 永続的に消灯 - 物体を検出 点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分 |
|
制御エレメント | ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ | |
制御エレメント | 感度調整 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
リップル | 最大 10 % | |
無負荷供給電流 | < 18 mA 24 V 時 動作電圧 | |
保護等級 | III | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
IO-Link リビジョン | 1.1 | |
デバイスプロファイル | 識別と診断 スマートセンサータイプ 2.4 |
|
デバイス ID | 0x111217(1118743) | |
転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
最小サイクル時間 | 2,3 ms | |
プロセスデータ幅 | プロセスデータ入力 2 ビット プロセスデータ出力 2 ビット |
|
SIO モードのサポート | はい | |
互換性のあるマスタポートタイプ | A | |
出力 | ||
切替え方式 | センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: C/Q - ピン 4:PNP 常開 / ダークオン、IO-Link /Q - ピン 2:PNP 常閉 / ライトオン |
|
信号出力 | PNP 出力 2 点、短絡保護、逆極性保護、サージ保護 | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
使用カテゴリ | DC-12 および DC-13 | |
電圧降下 | ≤ 1,5 V DC | |
切替え周波数 | 1000 Hz | |
応答時間 | 0,5 ms | |
適合性 | ||
通信インターフェイス | IEC 61131-9 | |
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
|
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | |
接続 | 4 ピン、M12 x 1 コネクタ、90 °回転可能 | |
材料 | ||
ハウジング | PC (ポリカーボネート) | |
光学面 | PMMA | |
質量 | 約 47 g | |
寸法 | ||
高さ | 61,7 mm | |
幅 | 15 mm | |
深度 | 41,7 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Detection of PET Film | ENG | 171 KB | |
Application Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell Manufacturing | ENG | 163 KB | |
Application Report - Reliable Skid Control in Automotive Bodyshell Construction | ENG | 201 KB | |
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | ENG | 2583 KB |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1583 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 71 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4523 | ALL | 321 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache Betriebsmittel | DOC-3935A | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5594 | ALL | 231 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
IODD for OBR-R201 Serie / IODD für OBR-R201 Serie | V1.00.004 / 2020-02-20 | ZIP | 961 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|