注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
拡散モードセンサー、M18 ねじ付きハウジング設計、金属製ハウジング、検出範囲 400 mm、赤色光、感度調整器、ライトオン/ダークオン、NPN 出力、M12 プラグ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出範囲 | 0 ... 400 mm 、調節可能 | |
最小検出範囲 | 0 ... 25 mm | |
最大検出範囲 | 0 ... 400 mm | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 660 nm | |
ライトスポットの直径 | 約 4 mm 距離 120 mm の場合 | |
光学面 | 前面 | |
周囲光限度 | 30000 Lux | |
ヒステリシス | < 15 % | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 700 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED は短絡が発生した場合に点滅 | |
機能インジケータ | LED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します | |
制御エレメント | 検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC 、 クラス 2 | |
リップル | 10 % | |
無負荷供給電流 | < 30 mA | |
保護等級 | II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン/ダークオン、切り替え可能 | |
信号出力 | NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 200 mA | |
切替え周波数 | 500 Hz | |
応答時間 | 1 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | はい | |
EAC 適合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 認証 | cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 4 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
材料 | ||
ハウジング | 黄銅、ニッケルめっき | |
光学面 | PMMA | |
質量 | 60 g | |
寸法 | ||
長さ | 65 mm | |
直径 | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 296 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 73 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1 | ALL | 502 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0537C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5342 | ALL | 229 KB |