ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

拡散モードセンサ VT18-8-400-M-LAS/30/40a/118

VT18-8-400-M-LAS/30/40a/118
  • 黄銅製 M18 ねじ付きハウジング、ニッケルめっき
  • 可視赤色光、パルスレーザー光
  • 高視認性 LED 表示付きアレイコントロールパネル
  • 電源オン LED は、短絡が発生した場合に点滅
  • 複数のデバイスを設置可能、相互干渉なし(クロストークなし)
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
  • 保護クラス II

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VT18-8-400-M-LAS/30/40a/118

型番
拡散モードセンサー、M18 ねじ付きハウジング設計、金属ハウジング、検出範囲 400 mm、赤色レーザーダイオード、感度調整器、ライトオン / ダークオン、NPN 出力、M12 プラグ
一般的な仕様
検出範囲0 ... 400 mm 、調節可能
最小検出範囲0 ... 25 mm
最大検出範囲0 ... 400 mm
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長655 nm
ビーム発散31,5 mrad
パルス長4 µs
繰り返し周波数11,91 kHz
最大パルスエネルギ4,95 nJ
ライトスポットの直径約 0,5 mm 距離 120 mm
光学面前面
周囲光限度30000 Lux
ヒステリシス< 15 %
機能安全関連パラメータ
MTTFd700 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED は短絡が発生した場合に点滅
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメント検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流< 25 mA
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC
出力
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数500 Hz
応答時間1 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
規格および指令の遵守
規格準拠
レーザークラスIEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています
承認と証明書
CE 適合性はい
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
光学面PMMA
質量60 g
寸法
長さ65 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: VT18-8-400-M-LAS/30/40a/118

Product Documentation: VT18-8-400-M-LAS/30/40a/118

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF444 KB

Design / Simulation: VT18-8-400-M-LAS/30/40a/118

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: VT18-8-400-M-LAS/30/40a/118

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1ALLPDF502 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0537CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5342ALLPDF229 KB

関連製品: VT18-8-400-M-LAS/30/40a/118

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mm, M18 ねじ付きのすべての円筒形センサ用固定具, 簡単な設置と正確な設定, 広い検知範囲(最大 20 mm)fa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
スイベルナット付き取り付けブラケットfa
プラスチック取り付けアダプタ、18 mmfa
直径 5 ~30 mm の円筒形センサ用ユニバーサル取付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...