注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
バックグラウンド抑制センサー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出範囲 | 50 ... 500 mm | |
最小検出範囲 | 50 ... 150 mm | |
最大検出範囲 | 50 ... 500 mm | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
黒 / 白差 (6 % / 90 %) | < 5 % | |
ライトスポットの直径 | 12 mm センサー範囲 500 mm | |
発散角 | 1,5 ° | |
周囲光限度 | 12000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 850 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | LED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します | |
制御エレメント | ライト/ダークスイッチング用プログラミングスイッチ | |
制御エレメント | 検知範囲調整器 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 12 ... 240 V AC/DC (+UB への自動補正) | |
消費電力 | 3 VA | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン / ダークオン切替可能 | |
信号出力 | リレー 1 個、オルタネータ 1 個 | |
スイッチング電圧 | 最大 240 V AC | |
スイッチング電流 | 最大 2 A | |
切替え周波数 | 10 Hz | |
応答時間 | 50 ms | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP65 | |
接続 | 5 ピン V95 コネクタ(7/8 インチ -16 UN 2A) | |
材料 | ||
ハウジング | Terluran® GV15 | |
光学面 | ガラス | |
質量 | 180 g | |
寸法 | ||
高さ | 91 mm | |
幅 | 26,8 mm | |
深度 | 67,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5860A | ALL | 228 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|