注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
光電センサ、MP シリーズモジュラ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 1.8 m | |
光源 | 赤外線 | |
ライトタイプ | 赤外線 | |
マーキング | CE | |
インジケータ / 作動手段 | ||
制御エレメント | ライトオン / ダークオン | |
出力 | ||
応答時間 | ≤ 15 ms | |
出力 1 | ||
出力タイプ | 選択したベースによる | |
規格準拠 | ||
標準 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
承認 | CE、cULus | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
保管温度 | -55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 95 % RH (結露なきこと) | |
耐衝撃性 | 50G | |
耐振動性 | 10G 、 10 ... 500 Hz | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP69K | |
材料 | ||
ハウジング | ポリカーボネート | |
光学面 | プラスチックレンズの場合 | |
被覆 | ガラス入りアセタール、タイプ 20 | |
寸法 | ||
高さ | 43,2 mm | |
幅 | 39,6 mm | |
深度 | 52,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |