注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
拡散モードセンサ、M18 ねじ付きハウジング設計、プラスチックハウジング、前面光学面、検出範囲 450 mm、赤色光、ライトオン、AC/DC バージョン、NPN-FET 出力、マイクロプラグ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出範囲 | 50 ... 450 mm 調節可能 | |
最大検出範囲 | 0 ... 450 mm | |
基準対象物 | 100 mm x 100 mm コダックホワイト | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 640 nm | |
ライトスポットの直径 | 約 15 mm のとき 400 mm | |
発散角 | 約 2 ° | |
光学面 | 前面 | |
周囲光限度 | 30000 Lux 、 EN 60947-5-2:2007 に準拠 | |
ヒステリシス | < 15 % | |
付属アクセサリ | 取り付け補助具 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン | |
機能インジケータ | 黄色 LED: 物体が検出されると点灯 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します | |
制御エレメント | 感度調整 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 20 ... 250 V AC/DC | |
無負荷供給電流 | < 2,5 mA | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン | |
信号出力 | N チャンネル MOSFET、短絡保護 | |
スイッチング電圧 | 最大 250 V AC/DC | |
スイッチング電流 | 最大 200 mA | |
電圧降下 | ≤ 3,5 V AC/DC | |
切替え周波数 | 50 Hz | |
応答時間 | ≤ 10 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | UL 508 | |
承認と証明書 | ||
保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC | |
UL 認証 | cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ | |
CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み | |
承認 | CE | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | マイクロ AC コネクタ、1/2 インチ V124 、 4 ピン | |
材料 | ||
ハウジング | PC-PBT | |
光学面 | PMMA | |
質量 | 約 10 g | |
寸法 | ||
長さ | 60 mm | |
直径 | 18 mm | |
ねじサイズ | M18 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 740 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2597 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5837A | ALL | 233 KB |