ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

バックグラウンド抑制センサ GLV18-8-H-120/59/102/115

GLV18-8-H-120/59/102/115
  • 標準アプリケーション用の短い M18 プラスチックハウジング内の効率的なライン
  • クラス最高のバックグラウンド抑制機能
  • 黒白の差が最小
  • 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
  • 最適化されたポテンショメータ設計で、アプリケーションのコントロールボタンレイアウトがわかりやすい

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  GLV18-8-H-120/59/102/115

型番
バックグラウンド抑制機能付き三角測量センサー、M18 ねじ付きハウジング設計、プラスチックハウジング、前面光学面、検出範囲 120 mm、赤色光、ダークオン、DC バージョン、NPN 出力、固定ケーブル
一般的な仕様
検出範囲10 ... 120 mm
最小検出範囲10 ... 40 mm
最大検出範囲15 ... 120 mm
調整範囲40 ... 120 mm
基準対象物100 mm x 100 mm コダックホワイト
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 640 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 6 %
ライトスポットの直径約 6 mm 検出範囲 120 mm
発散角約 2 °
光学面前面
周囲光限度30000 Lux
ヒステリシス< 2 %
機能安全関連パラメータ
MTTFd1340 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン
機能インジケータ黄色 LED: 物体が検出されると点灯
制御エレメント検知範囲調整器
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
無負荷供給電流< 15 mA
出力
切替え方式ダークオン
信号出力1 NPN、短絡保護されたオープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下≤ 1,5 V DC
切替え周波数500 Hz
応答時間≤ 1 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
保護等級II、 IEC 60664-1 準拠の汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 50 V AC
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC
光学面PMMA
ケーブルPVC
質量約 75 g
寸法
長さ39,8 mm
直径18 mm
ねじサイズM18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV18-8-H-120/59/102/115

Product Documentation: GLV18-8-H-120/59/102/115

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Commissioning InstructionsALLPDF455 KB

Design / Simulation: GLV18-8-H-120/59/102/115

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
3-DALLSTP621 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: GLV18-8-H-120/59/102/115

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-0066EALLPDF310 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-5333ALLPDF306 KB

関連製品: GLV18-8-H-120/59/102/115

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mm, M18 ねじ付きのすべての円筒形センサ用固定具, 簡単な設置と正確な設定, 広い検知範囲(最大 20 mm)fa
スイベルナット付き取り付けブラケットfa
プラスチック取り付けアダプタ、18 mmfa
直径 5 ~30 mm の円筒形センサ用ユニバーサル取付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...