ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

バックグラウンド抑制センサ MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167
  • ペーパーウェブ破損制御および印刷機械用の特殊装置
  • アクティブな汚染検出
  • 検知範囲 20 mm ~60 mm
  • 前景の抑制 0 mm ~15 mm、背景の抑制が 70 mm を超えるライトスキャナー
  • 黒白の差が最小
  • 頑丈なアルミニウムハウジング
  • 保護等級 IP67

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

型番
紙切れ監視用堅牢な拡散モードセンサー、コンパクトハウジング設計、フォアグラウンドおよびバックグラウンド抑制、検出範囲 60 mm、赤外線、プッシュプル出力、弱い信号出力、M12 プラグ
一般的な仕様
フォアグラウンド抑制0 ... 15 mm
検出範囲黒(6 %): 20 ... 60 mm 固定
最小検出範囲20 ... 60 mm
最大検出範囲16 ... 70 mm
バックグラウンド抑制から開始 70 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 880 nm
偏光フィルターではない
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 1 % のとき 60 mm
ライトスポットの直径最大 6 mm 距離 70 mm
発散角約 4 °
周囲光限度50000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd1260 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン、 短絡 または 低電圧 : パルス(1 Hz)。 汚染 : 点滅(1 Hz)
機能インジケータ黄色 LED 2 個
オン:スキャン範囲内の物体
オフ:スキャン範囲外の物体
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流最大 25 mA
入力
テスト入力+UB でエミッター無効
出力
故障前表示の出力1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
信号出力1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下≤ 2,5 V DC
切替え周波数250 Hz
応答時間2 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC 、 DIN EN 50178 に準拠した機能絶縁
UL 認証cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ)
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続5 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングアルミニウム 、 Delta-Seal コーティング済み
光学面ガラスウィンドウ
コネクタ金属
質量50 g
寸法
高さ56,5 mm
31 mm
深度13,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Product Documentation: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF471 KB

Design / Simulation: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1502 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1846CALLPDF309 KB

関連製品: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

アクセサリ
取付けブラケットfa
取付けブラケットfa
取り付けブラケットfa
M12 ロッド取り付け用センサーシリーズ MLV41 用取り付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...