ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Not available for purchase

This product has been replaced.Go to replacement product OBT20-R102-P1-IO-F
Not available for purchase
Not available for purchase

バックグラウンド抑制センサ ML4.2-8-H-20-RT/110/115/130

ML4.2-8-H-20-RT/110/115/130
  • 高精度のバックグラウンド抑制
  • 非常に小さい白黒の明暗差
  • 小さくシャープなライトスポット
  • 金属強化固定穴
  • いたずら防止機能、調整なし
  • 短い応答時間
  • プッシュプル出力

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ML4.2-8-H-20-RT/110/115/130

型番
複雑なアプリケーション用バックグラウンド抑制機能付き三角測量センサー、ミニチュア設計、検出範囲 20 mm、赤色光、ライトオン / ダークオン、応答時間の短縮、プッシュプル出力、固定ケーブル
一般的な仕様
検出範囲7 ... 20 mm
最大検出範囲5 ... 25 mm
バックグラウンド抑制から開始 25 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)約 1 mm
ライトスポットの直径約 1,5 mm のとき 20 mm
発散角約 5 °
周囲光限度
連続光40000 Lux
調光5000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd1940 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED: 物体が検出されると点灯
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流< 25 mA
出力
切替え方式電気的に切り替え可能なライトオン / ダークオン
信号出力プッシュプル出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下≤ 2,5 V DC
切替え周波数2000 Hz
応答時間250 µs
適合性
製品規格EN 60947-5-2
規格および指令の遵守
規格準拠
耐衝撃性IEC/EN 60068。半正弦、X、Y、Z 各方向に 40 g
耐振動性IEC/EN 60068-2-6。洞構造。10~150 Hz、X、Y、Z の各方向に 5 g
承認と証明書
CE 適合性はい
UL 認証cULus 規格認定取得済み
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
機械仕様
保護等級IP67 / IP69K
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングABS
光学面ガラスウィンドウ
質量約 50 g
寸法
高さ31,4 mm
13,9 mm
深度18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML4.2-8-H-20-RT/110/115/130

Product Documentation: ML4.2-8-H-20-RT/110/115/130

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF368 KB

Design / Simulation: ML4.2-8-H-20-RT/110/115/130

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP236 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: ML4.2-8-H-20-RT/110/115/130

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0ALLPDF493 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2149AALLPDF186 KB

関連製品: ML4.2-8-H-20-RT/110/115/130

アクセサリ
取付けクランプfa
取り付けブラケットfa
取り付けブラケットfa
取り付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...