ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Not available for purchase

This product has been replaced.Go to replacement product OBT15-R2-E0-P
Not available for purchase
Not available for purchase

三角測量センサー(BGS) OBT15-R2-E0

OBT15-R2-E0
  • 超小型ハウジング設計
  • 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
  • 耐摩耗性に優れた静電気防止ガラスの前面により、稼働率が改善
  • 非常に小さいライトスポットで、非常に高いスイッチングポイント精度を実現
  • 暗い素材でも視認性を高めるスポット光
  • 色にほとんど影響されない高精度な物体検出

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  OBT15-R2-E0

型番
標準アプリケーション用バックグラウンド抑制機能付き三角測量センサ、ミニチュア設計、検出範囲 15 mm、赤色光、ライトオン、NPN 出力、固定ケーブル
一般的な仕様
検出範囲2 ... 15 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 5 % のとき 15 mm
角度偏差約 2 °
ライトスポットの直径約 2 mm 距離 15 mm
発散角約 2 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd800 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED:電源オン 点滅: 短絡/過負荷表示
機能インジケータ黄色 LED オン: 物体が検出されると点灯
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流< 10 mA
出力
切替え方式NO 接点
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下≤ 1,5 V DC
切替え周波数約 800 Hz
応答時間600 µs
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC/ABS および TPU
光学面ガラス
ケーブルPUR
取り付け固定ねじ 、 2 x M2 六角穴付きねじ 納品物に含まれます
質量約 20 g
寸法
高さ24 mm
7,5 mm
深度11,2 mm
ケーブルの長さ2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: OBT15-R2-E0

Product Documentation: OBT15-R2-E0

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF467 KB

Design / Simulation: OBT15-R2-E0

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1795 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: OBT15-R2-E0

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0702EALLPDF306 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5346ALLPDF230 KB

関連製品: OBT15-R2-E0

アクセサリ
R2 シリーズ用取り付け補助具、取り付けブラケットfa
R2 シリーズ用取り付け補助具、取り付けブラケットfa
R2 シリーズ用取り付け補助具、取り付けブラケットfa
R2 シリーズ用取り付け補助具、取り付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...