注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
標準アプリケーション用拡散モードセンサー、ミニチュア設計、バックグラウンド評価、検出範囲 350 mm、赤色光、NPN 出力、固定ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出範囲 | 5 ... 350 mm | |
調整範囲 | 30 ... 350 mm | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
ライトスポットの直径 | 約 20 mm 距離 350 mm | |
発散角 | 約 4 ° | |
光学面 | 前面 | |
周囲光限度 | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 860 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED:電源オン | |
機能インジケータ | 黄色 LED オン: センサ バックグラウンド検出 | |
制御エレメント | 検知範囲調整器 | |
制御エレメント | ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
リップル | 最大 10 % | |
無負荷供給電流 | < 20 mA | |
出力 | ||
切替え方式 | センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: ライトオン | |
信号出力 | NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
電圧降下 | ≤ 1,5 V DC | |
切替え周波数 | 500 Hz | |
応答時間 | 1 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認定済み、(内蔵可能)ヒューズ(UL248 に準拠した最大 3.3 A)を備えた制限電圧出力付きクラス 2 電源または認定済み電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 2 m 固定ケーブル | |
材料 | ||
ハウジング | PC (ポリカーボネート) | |
光学面 | PMMA | |
質量 | 約 50 g | |
締め付けトルク、締め付けねじ | 0,6 Nm | |
寸法 | ||
高さ | 31 mm | |
幅 | 11 mm | |
深度 | 20 mm | |
ケーブルの長さ | 2 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 437 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1021 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
USA UL E87056 | UL-US-2015966-0 / UL-CA-2012696-0 | ALL | 550 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-0435F | ALL | 311 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-5267 | ALL | 230 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|