注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
標準アプリケーション用バックグラウンド評価機能付き三角測量センサー、ミニチュア設計、検出範囲 50 mm、赤色光、ライトオン、PNP 出力、固定ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出範囲 | 0 ... 50 mm | |
基準対象物 | 標準白色、100 mm x 100 mm | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 630 nm | |
角度偏差 | 約 2 ° | |
ライトスポットの直径 | 約 3,5 mm 距離 50 mm | |
発散角 | 約 2 ° | |
光学面 | 前面 | |
周囲光限度 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 800 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期) | |
機能インジケータ | 黄色 LED オン: センサ バックグラウンド検出 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC 、 クラス 2 | |
無負荷供給電流 | < 10 mA | |
保護等級 | III | |
出力 | ||
切替え方式 | NO 接点 | |
信号出力 | PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 50 mA 、 抵抗負荷 | |
電圧降下 | ≤ 1,5 V DC | |
切替え周波数 | 約 800 Hz | |
応答時間 | 600 µs | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
EAC 適合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 認証 | E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
保管温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 2 m 固定ケーブル | |
材料 | ||
ハウジング | PC/ABS および TPU | |
光学面 | ガラス | |
ケーブル | PUR | |
質量 | 約 20 g | |
寸法 | ||
高さ | 26 mm | |
幅 | 7,5 mm | |
深度 | 13,8 mm | |
ケーブルの長さ | 2 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 515 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1826 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0701E | ALL | 305 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5345 | ALL | 298 KB |