注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出範囲 | 20 ... 2000 mm | |
最小検出範囲 | 20 ... 200 mm | |
最大検出範囲 | 20 ... 2000 mm | |
調整範囲 | 200 ... 2000 mm | |
バックグラウンド抑制 | 最大 検出範囲の上限の + 10 % | |
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 、 880 nm | |
黒 / 白差 (6 % / 90 %) | < 40 % | |
ライトスポットの直径 | 約 70 mm (距離 2000 mm で) | |
発散角 | トランスミッタ 2 ° レシーバ 2 ° |
|
周囲光限度 | 50000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 620 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED | |
機能インジケータ | 黄色 LED 2 個 オン:スキャン範囲内の物体 オフ:スキャン範囲外の物体 |
|
制御エレメント | 検知範囲調整器 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 12 ... 240 V AC/DC | |
消費電力 | ≤ 3,5 VA | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン/ダークオン、切り替え可能 (選択可能。ライト/ダークの切り替えは、レシーバーで「ダークオン」が選択されている場合にのみ有効です。) | |
信号出力 | リレー、オルタネータ 1 点 | |
スイッチング電圧 | 最大 250 V AC/DC | |
スイッチング電流 | 最大 2 A | |
スイッチング電源 | DC:最大 50 W AC:最大 500 VA | |
切替え周波数 | 25 Hz | |
応答時間 | 20 ms | |
タイマ機能 | オンディレイ(GAN)、オフディレイ(GAB)、ワンショット(IAB)、オンディレイワンショット(GAN-IAB)、オンディレイ - オフディレイ(GAN-GAB)、プログラム可能 調整間隔 0.1~10 秒 |
|
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
EAC 適合性 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 |
|
保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC IEC 61140 に準拠した制御回路から絶縁された出力回路。 注意! 保護等級 2 は、端子コンパートメントが閉じている場合にのみ有効です。 |
|
UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 注意: この装置は、オープンタイプの装置に位置づけられます。UL 508 に則り、帯電部に手が届くことで起こる内部の火災や人身事故から保護するために、エンクロージャ内に取り付ける必要があります。 |
|
CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 端子コンパートメント、ばね式端子 8 個付き、ワイヤー断面積 0.5~1.5 mm2 用、絶縁除去 7.5~8.5 mm、M16 x 1.5 ケーブルグランド | |
材料 | ||
ハウジング | ABS プラスチック | |
光学面 | プラスチックウィンドウ | |
質量 | 112 g | |
寸法 | ||
高さ | 88 mm | |
幅 | 25,8 mm | |
深度 | 65,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-52803002-0 / UL-US-L87056-11-52803002-0 | ALL | 545 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0068B | ALL | 309 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|