ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

ビジョンセンサはシート検出アプリケーション向けの高速で簡単なモニタリングをサポートします。印刷業界では、シート検証センサは、紙折り機、丁合機、綴じ機に使用されます。1個のセンサでの2つの機能を持っているのが特長です。: シート上のイメージ比較や印刷されたバーコードの読み取りを順番にモニタできます。

ビジョンセンサBIS510VOS412-BISは、1個のセンサで、イメージとコードの比較ができ、生産ラインに流れているシートの状態が、違うもの、欠陥、印刷位置ずれなどが無いかを検出します。ビジョンセンサは、前後のシート上の印刷イメージ、バーコードを比較します。さらに、BIS510、VOS412-BISセンサは、すべての標準の1-Dコードを縦、横方向のいずれも読み込むことができます。データ・マトリックス・コードも同様です。

シート検証センサの利点:

  • 設置労力軽減 - イメージとコードを1台で読み込み可能

  • 切り替え時間の短縮 - 比較シートの自動ティーチ・イン

  • 高速読み取り – 4m/s, 10シート/s

  • 確実な最適化処理 – 高輝度照明による確実な検出

主な用途:

  • 印刷、製紙業界
    • スタンピング機、丁合機、紙折り機、綴じ機のシートチェック
    • 包装機のコードリーダー