ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

レーザー光センサー OLR100-F285-B12-1000

OLR100-F285-B12-1000
  • 最大 900 スキャン/秒
  • レーザー保護等級 2

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  OLR100-F285-B12-1000

型番
高さおよび幅情報を測定するためのダブルレーザー光センサー
一般的な仕様
測定範囲Zmin = 55 mm
Tmax = 105 mm
Xmax = 25 mm
光源レーザーダイオード
レーザーの公称定格
可視 レーザー放射 、 ビームを凝視しないでください
光学機器で直接見ないでください
レーザークラス2
波長測定レーザー 1 (青) : 405 nm
測距レーザー 2 (赤) : 660 nm
最大光強度出力測定レーザー 1 (青) : 2,55 mW 、 C6 ファクタ = 1.83
測距レーザー 2 (赤) : 2,42 mW 、 C6 ファクタ = 1.66
スキャン速度最大 900 s-1
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータLAN、レーザー
電気的仕様
動作電圧24 V DC ±10 %、 SELV/PELV
消費電流公称 1,3 A
ピーク 2,3 A (< 500 ミリ秒)
消費電力最大 75 W 、 無負荷出力
インターフェイス
インターフェイスの種類TCP/IP 経由のイーサネット
物理的イーサネット
プロトコル安全絶縁
転送レート100 MBit/s
ケーブルの長さ最大 30 m
入力
入力電圧24 V
番号 / タイプデジタル入力 4 点
ケーブルの長さ最大 30 m
出力
番号 / タイプ2 デジタル出力
切替え方式PNP
スイッチング電圧24 V
スイッチング電流150 mA 各出力
ケーブルの長さ最大 30 m
適合性
PWIS (塗装阻害物質) 準拠VDMA 24364-C1/T60-L
規格および指令の遵守
指令への適合
機械指令 2006/42/ECレーザープロファイルセンサーは、指令 2006/42/EC 第 2 条第 (g) 章における半完成機械です。これは、別の機械への取り付けまたは別の機械との組み立てのみを目的としています。
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005
規格準拠
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
保護等級EN 60529
レーザークラスDIN EN 60825-1 : 2022、IEC 60825-1 : 2014
環境条件
周囲温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP40
接続8 ピン、M12 x 1 コネクタ (供給電圧 + I/O) A コード
4 ピン、M12 x 1 ソケット、D コード (イーサネット)
材料
ハウジングアルミニウム 、 プラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
取り付け金属取り付けのみ
質量3300 g
締め付けトルク、締め付けねじ1,5 Nm
寸法
高さ121 mm
直径177 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: OLR100-F285-B12-1000

Product Documentation: OLR100-F285-B12-1000

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
Mounting InstructionsENGPDF1589 KB

Design / Simulation: OLR100-F285-B12-1000

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5211 KB

関連製品: OLR100-F285-B12-1000

アクセサリ

メスコードセットシングルエンド M12 ストレート(A コード)、8 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールド付きfa