ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

アクセサリの安全性 SB4 Cape

SB4 Cape
  • SafeBoxの未使用のプラグインステーションをカバー

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  SB4 Cape

型番
カバーシート
機械仕様
材料ポリアミド(PA)
寸法99 mm x 38.5 mm x 22.6 mm
適合するシリーズ
安全シリーズSB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272792
ECLASS 10.0.127272792
ECLASS 9.027272792
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: SB4 Cape

Product Documentation: SB4 Cape

Language Selection:
Safety and Security Documentation言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction manualENGPDF4542 KB

承認: SB4 Cape

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB

関連製品: SB4 Cape

のアクセサリ
OSSD-R/電源モジュール, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 開始/再起動無効, 作動モードはディップスイッチで選択できます, リレーモニター, ねじ止め端子またはスプリング式端子, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC ±20 % 、 SB4 ハウジング経由, 接続: ケージテンションスプリング端子 、 ケーブル断面積 0.2~1.5 mm2fa
センサーモジュール, センサーチャンネル 4 個, 安全スルービームセンサー SLA12 および SLA29 用、および 2 チャンネル安全装置用のシングルモジュール(緊急停止), マイクロコントローラコントロール, 作動モードはディップスイッチで選択できます, ねじ止め端子またはスプリング式端子, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC ±20 % 、 SB4 ハウジング経由, 接続: ケージテンションスプリング端子 、 ケーブル断面積 0.2~1.5 mm2fa
センサーモジュール, センサーチャンネル 4 個, 安全スルービームセンサー SLA12 および SLA29 用、および 2 チャンネル安全装置用のシングルモジュール(緊急停止), 作動モードはディップスイッチで選択できます, ねじ止め端子またはスプリング式端子, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC ±20 % 、 SB4 ハウジング経由, 接続: ケージテンションスプリング端子 、 ケーブル断面積 0.2~1.5 mm2fa
OSSD-R/E-stop-module, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, センサーチャンネル 2 個, 作動モードはディップスイッチで選択できます, 開始/再起動無効, リレーモニター, 停止機能 Cat.0 または Cat.1 および中央停止機能 Cat.0, 時間機能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC ± 20 % 、
24 V DC ±20 % 、 SB4 ハウジング経由, 接続: ケージテンションスプリング端子 、 ケーブル断面積 0.2~1.5 mm2fa
センサーモジュール, センサーチャンネル 4 個, マイクロコントローラコントロール, 作動モードはディップスイッチで選択できます, SLA5(S)、SLA20、SLA25、SLA28、および SLA40 セキュリティスルービームセンサー用の個別モジュール、SLP 安全ライトグリッド用、SLC 安全ライトカーテン用、スイッチングパッド用、およびカテゴリ 2 または 4 の緊急停止ボタン用, ねじ止め端子またはスプリング式端子, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC ±20 % 、 SB4 ハウジング経由, 接続: ケージテンションスプリング端子 、 ケーブル断面積 0.2~1.5 mm2fa
OSSD-R/E-stop-module, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, センサーチャンネル 2 個, 作動モードはディップスイッチで選択できます, 開始/再起動無効, リレーモニター, 停止機能 Cat.0 または Cat.1 および中央停止機能 Cat.0, 時間機能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC ± 20 % 、
24 V DC ±20 % 、 SB4 ハウジング経由, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2
オプション /165: ケージテンションスプリング端子 、 ケーブル断面積 0.2~1.5 mm2fa
ミューティングモジュール, センサーチャンネル 4 個, ダブルミューティング, 資材の詰まりを修正するための緊急ミューティング機能, 作動モードはディップスイッチで選択できます, ねじ止め端子またはスプリング式端子, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC ± 20 % 、
24 V DC ±20 % 、 SB4 ハウジング経由, 接続: ケージテンションスプリング端子 、 ケーブル断面積 0.2~1.5 mm2fa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。