ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

偏光ミラー SLP8-2-M

SLP8-2-M
  • 安全ライトビームの保護ビームのシングルビーム偏向用偏向ミラー

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  SLP8-2-M

型番
偏光ミラー
機能安全関連パラメータ
カテゴリカテゴリ 4
ミッションタイム(TM20 a
環境条件
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP65
材料
ハウジング押し出しアルミニウムプロファイル、RAL 1021 (黄色)コーティング済み
光学面プラスチックウィンドウ
質量約 2300 g
適合するシリーズ
安全シリーズSLP

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273601
ECLASS 10.0.127273601
ECLASS 9.027273601
ECLASS 8.027279203
ECLASS 5.127279203
ETIM 7.0EC002467
ETIM 6.0EC002467
ETIM 5.0EC002467
UNSPSC 12.139111818

Details: SLP8-2-M

Product Documentation: SLP8-2-M

Language Selection:
Safety and Security Documentation言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction Manual Safety light grid SLP/SLPC SLP/SLPCMENGPDF1421 KB

関連製品: SLP8-2-M

マッチするシステムコンポーネント
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, センサーチャンネル 4 個, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 開始/再起動無効, リレーモニター, 動作準備 の表示, 見やすい LED 機能表示, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, センサーチャンネル 4 個, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 開始/再起動無効, リレーモニター, さまざまな動作モードでのシーケンシャルミューティングおよびパラレルミューティング, ダブルミューティング, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 8 つのセンサチャンネル, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 開始/再起動無効, リレーモニター, 動作準備 の表示, 見やすい LED 機能表示, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。