ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

アクセサリの安全性 OMH-SLCT-200

OMH-SLCT-200
  • 物理的に優先される回転軸を中心とした SLCT-M-01 傾斜ミラーの回転
  • 回転から分離した垂直方向の調整
  • グラウンドアンカへの取付け
  • NW29 カップリングナットおよびコルゲートホース用の穴を介したフロア内でのラインのリードアウェイ
  • 平らでない地面(特に脆性的な表面)を補正するベースプレート
  • ベースプレートの下端からグラウンドプレートの上端までの高さはわずか約 20 mm

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  OMH-SLCT-200

型番
フロアマウント
一般的な仕様
設定角度± 5 °
傾斜角± 2,5 °
環境条件
周囲温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
保管温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
相対湿度80 % (結露なきこと)
機械仕様
材料
ハウジングステンレス鋼
取り付けねじスチール ブロンズ色
質量約 2,3 kg
NW29 コルゲートホース∅33 mm 用の穴
一般情報
納品物ベースプレート、中間プレート、グラウンドプレート、ドリルプラン
取り付けアクセサリ
M8 グラウンドアンカーは納品物に含まれていません
適合するシリーズ
安全シリーズSLCT/SLCS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272792
ECLASS 10.0.127272792
ECLASS 9.027272792
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: OMH-SLCT-200

Product Documentation: OMH-SLCT-200

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Technical information / Technische InformationALLPDF295 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF295 KB
マニュアル
Manual inclined mirror / mounting columnENGPDF1730 KB

Design / Simulation: OMH-SLCT-200

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
3-D model, ground plate / 3-D-Modell, BodenplatteALLSTP40 KB
3-D model, intermediate plate / 3-D-Modell, ZwischenplatteALLSTP82 KB
3-D- model, base plate / 3-D-Modell, GrundplatteALLSTP207 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

関連製品: OMH-SLCT-200

のアクセサリ
入射面に対して 90°の回転不変の偏光により、高い耐振動性を実現, OMH-SLCT-200 フロアマウントにより、横方向のビームシフトがなく、変動のない偏光が可能, シルバーコーティングのミラーガラス, 光の吸収率が低いミラーガラス, 入射面に最大 ∅ 48 mm の光線束, 安全シリーズ: SLCT/SLCSfa
入射面に対して 90°の回転不変の偏光により、高い耐振動性を実現, OMH-SLCT-200 フロアマウントにより、横方向のビームシフトがなく、変動のない偏光が可能, シルバーコーティングのミラーガラス, 光の吸収率が低いミラーガラス, 入射面に最大 ∅ 48 mm の光線束, 安全シリーズ: SLCT/SLCSfa
入射面に対して 90°の回転不変の偏光により、高い耐振動性を実現, OMH-SLCT-200 フロアマウントにより、横方向のビームシフトがなく、変動のない偏光が可能, シルバーコーティングのミラーガラス, 光の吸収率が低いミラーガラス, 入射面に最大 ∅ 48 mm の光線束, 安全シリーズ: SLCT/SLCSfa
分解能 14 mm(指の保護), 保護フィールドの最大高さ 1200 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 1200 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 m
fa
分解能 30 mm(手の保護), 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 30 mm(手の保護), 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 60 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 60 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
解像度 90 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
解像度 90 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 14 mm(指の保護), 保護フィールドの最大高さ 1200 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 1200 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 30 mm(手の保護), 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 30 mm(手の保護), 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 60 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 60 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
解像度 90 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
解像度 90 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。