注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
システムコンポーネント | ||
---|---|---|
エミッター | SLP10-3-T | |
レシーバ | SLPC10-3-R | |
一般的な仕様 | ||
有効検出範囲 | 0,2 ... 10 m | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
テスト | IEC/EN 61496 | |
IEC/EN 61496 に準拠した安全性タイプ | 4 | |
マーキング | CE | |
対象物のサイズ | 静的:32 mm 動的:50 mm (v = 1.6 m/s の障害物) |
|
ビーム間隔 | 400 mm | |
ビーム数 | 3 | |
作動モード | 起動 / 再起動無効、リレーモニタ、 | |
発散角 | < 5 ° | |
機能安全関連パラメータ | ||
パフォーマンスレベル(PL) | PL e | |
カテゴリ | カテゴリ 4 | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
PFHd | 3,54 E-9 | |
タイプ | 4 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
診断インジケータ | 7 セグメントディスプレイ | |
機能インジケータ | 赤色 LED:レシーバチャンネルごと 消灯:中断 点滅:レシーバ 連続点灯:十分なスタビリティコントロール下での受信状態 フロントプレート:赤色 LED:OSSD オフ 緑色 LED:OSSD オン |
|
故障前インジケータ | レシーバの横にある赤色 LED が点滅 | |
制御エレメント | レシーバー端子コンパートメント内の DIP スイッチ 10 個 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 24 V DC -15 %/+25 %、 ガルバニック絶縁 | |
無負荷供給電流 | 最大 250 mA | |
保護等級 | III 、 IEC 61140 | |
入力 | ||
作動電流 | 約 10 mA | |
作動時間 | 0,03 ... 1 s | |
テスト入力 | システムテスト用のリセット入力 | |
関数入力 | リレーモニター、リリース開始 | |
出力 | ||
故障前表示の出力 | 1 PNP、+UB -2 V、 最大 300 mA | |
安全出力 | 分離安全半導体出力 2 | |
信号出力 | 各 1 PNP、始動準備用最大 300 mA、OSSD オン、OSSD オフ | |
スイッチング電圧 | 動作電圧 -2 V | |
スイッチング電流 | 最大 0,5 A | |
応答時間 | 20 ms | |
適合性 | ||
機能安全 | ISO 13849-1 |
|
製品規格 | EN 61496-1 、 IEC 61496-2 | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | CE | |
承認 | TUV SUD | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
相対湿度 | 最大 95 % (結露なきこと) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP65 | |
接続 | M16 ケーブルグランド 、 ケージ端子付き端子コンパートメント、エミッター用 M12 コネクタ |
|
接続オプション | ご要望に応じて、他の電気接続オプション: コネクタ DIN 43 651 Hirschmann、エミッター:6 ピン + PE、レシーバー:11 ピン + PE |
|
材料 | ||
ハウジング | 押し出しアルミニウムプロファイル、RAL 1021 (黄色)コーティング済み | |
光学面 | プラスチックウィンドウ | |
質量 | 単位 3400 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0.1 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 5.1 | 27272703 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Safety and Security Documentation | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction Manual Safety light grid SLP/SLPC SLP/SLPCM | ENG | 1421 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 134 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 164 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
/cert/cert1511b.pdf | U8V 020068 0085 | ALL | 205 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek Sensoren | ZIP | 131 KB |