ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

安全コントロールユニットモジュール SB4 Module 4CP/165

SB4 Module 4CP/165
  • センサーモジュール
  • センサーチャンネル 4 個
  • 安全スルービームセンサー SLA12 および SLA29 用、および 2 チャンネル安全装置用のシングルモジュール(緊急停止)
  • マイクロコントローラコントロール
  • 作動モードはディップスイッチで選択できます
  • ねじ止め端子またはスプリング式端子

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  SB4 Module 4CP/165

型番
安全コントロールユニットモジュール
一般的な仕様
作動モード同期、アンチバレンス
機能安全関連パラメータ
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
ミッションタイム(TM20 a
タイプ4
インジケータ / 作動手段
機能インジケータ黄色 LED(4x):インジケータランプチャンネル 1~4
故障前インジケータ黄色 LED 点滅:インジケータランプチャンネル 1~4
制御エレメントDIP スイッチ
電気的仕様
動作電圧24 V DC ±20 % 、 SB4 ハウジング経由
入力
作動電流約 7 mA
適合性
機能安全ISO 13849-1 、 EN 61508 パート 1-4
製品規格EN 61496-1
承認と証明書
CE 適合性CE
UL 認証cULus
TUV 認証TUV
環境条件
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP20
接続ケージテンションスプリング端子 、 ケーブル断面積 0.2~1.5 mm2
材料
ハウジングポリアミド(PA)
質量約 150 g
寸法
高さ99 mm
22,6 mm
深度100,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4 Module 4CP/165

Product Documentation: SB4 Module 4CP/165

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF444 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF4542 KB

承認: SB4 Module 4CP/165

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7142ALLPDF441 KB

ソフトウェア: SB4 Module 4CP/165

Language Selection:
Software ToolsRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

関連製品: SB4 Module 4CP/165

アクセサリ
カバーシート, SafeBoxの未使用のプラグインステーションをカバーfa
評価ユニット SB4 用の空のハウジング, 完全なバックプレーン付き SafeBox のハウジングfa
評価ユニット SB4 用の空のハウジング, 完全なバックプレーン付き SafeBox のハウジングfa
評価ユニット SB4 用の空のハウジング, 完全なバックプレーン付き SafeBox のハウジングfa
評価ユニット SB4 用の空のハウジング, 完全なバックプレーン付き SafeBox のハウジングfa
評価ユニット SB4 用の空のハウジング, 完全なバックプレーン付き SafeBox のハウジングfa
評価ユニット SB4 用の空のハウジング, 完全なバックプレーン付き SafeBox のハウジングfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。