注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
安全コントロールユニットモジュール |
機能安全関連パラメータ | ||
---|---|---|
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 3 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL e | |
カテゴリ | カテゴリ 4 | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
タイプ | 4 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 黄色 LED(4x):インジケータランプチャンネル 1~4 | |
故障前インジケータ | 黄色 LED 点滅:インジケータランプチャンネル 1~4 | |
制御エレメント | DIP スイッチ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 24 V DC ±20 % 、 SB4 ハウジング経由 | |
入力 | ||
作動電圧 | 約 10 V | |
作動電流 | 約 4 ... 20 mA | |
適合性 | ||
機能安全 | ISO 13849-1 、 EN 61508 パート 1-4 | |
製品規格 | EN 61496-1 | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | CE | |
UL 認証 | cULus | |
TUV 認証 | TUV | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 | |
接続 | ケージテンションスプリング端子 、 ケーブル断面積 0.2~1.5 mm2 | |
材料 | ||
ハウジング | ポリアミド(PA) | |
質量 | 約 150 g | |
寸法 | ||
高さ | 99 mm | |
幅 | 22,6 mm | |
深度 | 100,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 624 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual | ENG | 1838 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
USA UL | UL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1 | ALL | 561 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2139C | ALL | 488 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7142 | ALL | 441 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek Sensoren | ZIP | 131 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|