ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

安全制御ユニット SB4-OR-4CP-B-B-B

SB4-OR-4CP-B-B-B
  • 安全スルービームセンサー SLA12 および SLA29 用、および 2 チャンネル安全装置(緊急停止)用の評価デバイス
  • 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット
  • 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4)
  • 作動モードはディップスイッチで選択できます
  • 7 セグメント診断ディスプレイ
  • 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  SB4-OR-4CP-B-B-B

型番
SB4 シリーズ安全コントロールユニット(機能強化用オプションモジュールスロット付き)
一般的な仕様
作動モード起動 / 再起動無効、リレーモニタ、
機能安全関連パラメータ
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
ミッションタイム(TM20 a
PFHd取扱説明書を参照してください
B10d取扱説明書を参照してください
タイプ4
インジケータ / 作動手段
診断インジケータ7 セグメントディスプレイ
機能インジケータ赤色 LED:OSSD オフ
緑色 LED:OSSD オン
黄色 LED:始動準備チャンネル 1~4
黄色 LED:スイッチング状態(レシーバー)
故障前インジケータ黄色 LED 点滅:インジケータランプチャンネル 1~4
電気的仕様
動作電圧24 V DC、 ±20 %
無負荷供給電流最大 500 mA
保護等級識別不可 、 取扱説明書を参照してください
電力損失追加モジュールを使用する場合は、最大 50 W
入力
作動電流約 7 mA
作動時間0,4 ... 1,2 s
テスト入力システムテスト用のリセット入力
出力
安全出力リレー出力 2 点、強制ガイド NO 接点
信号出力OSSD のスイッチング状態を表示する出力
スイッチング電圧10 V ~250 V AC/DC
スイッチング電流最小 10 mA 、 最大 6 A AC/DC
スイッチング電源DC:最大 24 VA
AC:最大 230 VA
応答時間30 ms
適合性
機能安全ISO 13849-1 、 EN 61508 パート 1-4
製品規格EN 61496-1
承認と証明書
CE 適合性CE
UKCA 適合UKCA
UL 認証cULus
TUV 認証TUV
環境条件
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
耐衝撃性取扱説明書を参照してください
耐振動性取扱説明書を参照してください
機械仕様
保護等級IP20
接続ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2
材料
ハウジングポリアミド(PA)
質量433 g
寸法
高さ99 mm
113 mm
深度112,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4-OR-4CP-B-B-B

Product Documentation: SB4-OR-4CP-B-B-B

Language Selection:
Safety and Security Documentation言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction manualENGPDF4542 KB

Design / Simulation: SB4-OR-4CP-B-B-B

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1135 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: SB4-OR-4CP-B-B-B

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7142ALLPDF441 KB

ソフトウェア: SB4-OR-4CP-B-B-B

Language Selection:
Software ToolsRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

関連製品: SB4-OR-4CP-B-B-B

マッチするシステムコンポーネント
検知範囲は最大 10 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作, 構造タイプ (S2): 小型ハウジング, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: 2.5 m、5 線式、固定ケーブル、Euronormfa
検知範囲 12 m, 可視赤色光、パルスレーザー光, レーザークラス 1、アイセーフ, パフォーマンスレベル PL e, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4 シリーズコントロールユニット(SafeBox)の操作, 構造タイプ (S2): 小型ハウジング, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: 5 ピン M12 x 1 コネクタ、金属ねじ付き、90°回転可能fa
検知範囲 30 m, 可視赤色光、パルスレーザー光, レーザークラス 1、アイセーフ, パフォーマンスレベル PL e, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作, 構造タイプ (S2): 小型ハウジング, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: 5 ピン M12 x 1 コネクタ、金属ねじ付き、90°回転可能fa
検知範囲は最大 10 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作, 構造タイプ (S2): 小型ハウジング, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: 5 ピン M12 x 1 コネクタ、金属ねじ付き、90°回転可能fa
検知範囲 最大 30 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), -35 °C までの拡張温度範囲(加熱フロントパネル付き), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, SB4 シリーズの制御ユニットの作動, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: M12 コネクタ、5 ピンfa
検知範囲 最大 30 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: 端子コンパートメントfa
検知範囲は最大 65 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: 端子コンパートメントfa
検知範囲は最大 65 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: M12 コネクタ、4 ピンfa
検知範囲 最大 30 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4 シリーズコントロールユニット(SafeBox)の操作, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: M12 コネクタ、4 ピンfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。