マッチするシステムコンポーネント |
|
|
|
検知範囲は最大 10 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作, 構造タイプ (S2): 小型ハウジング, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: 2.5 m、5 線式、固定ケーブル、Euronormfa |
|
|
|
|
検知範囲 12 m, 可視赤色光、パルスレーザー光, レーザークラス 1、アイセーフ, パフォーマンスレベル PL e, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4 シリーズコントロールユニット(SafeBox)の操作, 構造タイプ (S2): 小型ハウジング, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: 5 ピン M12 x 1 コネクタ、金属ねじ付き、90°回転可能fa |
|
|
|
|
検知範囲 30 m, 可視赤色光、パルスレーザー光, レーザークラス 1、アイセーフ, パフォーマンスレベル PL e, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作, 構造タイプ (S2): 小型ハウジング, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: 5 ピン M12 x 1 コネクタ、金属ねじ付き、90°回転可能fa |
|
|
|
|
検知範囲は最大 10 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作, 構造タイプ (S2): 小型ハウジング, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: 5 ピン M12 x 1 コネクタ、金属ねじ付き、90°回転可能fa |
|
|
|
|
検知範囲 最大 30 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), -35 °C までの拡張温度範囲(加熱フロントパネル付き), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, SB4 シリーズの制御ユニットの作動, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: M12 コネクタ、5 ピンfa |
|
|
|
|
検知範囲 最大 30 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: 端子コンパートメントfa |
|
|
|
|
検知範囲は最大 65 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: 端子コンパートメントfa |
|
|
|
|
検知範囲は最大 65 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: M12 コネクタ、4 ピンfa |
|
|
|
|
検知範囲 最大 30 m, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 赤色トランスミッションライト, 一体型アライメント補助, クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ, 頑丈なハウジング, 防水、保護等級 IP67, SB4 シリーズコントロールユニット(SafeBox)の操作, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 接続: M12 コネクタ、4 ピンfa |
|