ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

安全制御ユニット SB4-OR-4XP-B

SB4-OR-4XP-B
  • 以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン
  • 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット
  • 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4)
  • 作動モードはディップスイッチで選択できます
  • 7 セグメント診断ディスプレイ
  • 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  SB4-OR-4XP-B

型番
SB4 シリーズ安全コントロールユニット(機能強化用オプションモジュールスロット 1 個付き)
一般的な仕様
作動モード起動 / 再起動無効、リレーモニタ、
機能安全関連パラメータ
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
ミッションタイム(TM20 a
PFHd取扱説明書を参照してください
B10d取扱説明書を参照してください
タイプ4
インジケータ / 作動手段
診断インジケータ7 セグメントディスプレイ
機能インジケータ赤色 LED:OSSD オフ
緑色 LED:OSSD オン
黄色 LED:始動準備チャンネル 1~4
黄色 LED:スイッチング状態(レシーバー)
故障前インジケータ黄色 LED 点滅:インジケータランプチャンネル 1~4
電気的仕様
動作電圧24 V DC、 ±20 %
無負荷供給電流最大 500 mA
保護等級識別不可 、 取扱説明書を参照してください
電力損失追加モジュールを使用する場合は、最大 50 W
入力
作動電流約 7 mA
作動時間0,4 ... 1,2 s
テスト入力システムテスト用のリセット入力
出力
安全出力リレー出力 2 点、強制ガイド NO 接点
信号出力OSSD のスイッチング状態を表示する出力
スイッチング電圧10 V ~250 V AC/DC
スイッチング電流最小 10 mA 、 最大 6 A AC/DC
スイッチング電源DC:最大 24 VA
AC:最大 230 VA
応答時間30 ms
適合性
機能安全ISO 13849-1 、 EN 61508 パート 1-4
製品規格EN 61496-1
承認と証明書
CE 適合性CE
UKCA 適合UKCA
UL 認証cULus
TUV 認証TUV
環境条件
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
耐衝撃性取扱説明書を参照してください
耐振動性取扱説明書を参照してください
機械仕様
保護等級IP20
接続ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2
材料
ハウジングポリアミド(PA)
質量358 g
寸法
高さ99 mm
67,8 mm
深度112,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4-OR-4XP-B

Product Documentation: SB4-OR-4XP-B

Language Selection:
Safety and Security Documentation言語ファイルタイプファイルサイズ
ManualENGPDF1838 KB

Design / Simulation: SB4-OR-4XP-B

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1058 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: SB4-OR-4XP-B

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7142ALLPDF441 KB

ソフトウェア: SB4-OR-4XP-B

Language Selection:
Software ToolsRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

関連製品: SB4-OR-4XP-B

マッチするシステムコンポーネント
分解能 14 mm(指の保護), 保護フィールドの最大高さ 1200 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 1200 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 30 mm(手の保護), 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 30 mm(手の保護), 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 60 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 60 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
解像度 90 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
解像度 90 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 14 mm(指の保護), 保護フィールドの最大高さ 1200 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 1200 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 m
fa
分解能 30 mm(手の保護), 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 30 mm(手の保護), 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 60 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
分解能 60 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
解像度 90 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
解像度 90 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 mfa
入射面に対して 90°の回転不変の偏光により、高い耐振動性を実現, OMH-SLCT-200 フロアマウントにより、横方向のビームシフトがなく、変動のない偏光が可能, シルバーコーティングのミラーガラス, 光の吸収率が低いミラーガラス, 入射面に最大 ∅ 48 mm の光線束, 安全シリーズ: SLCT/SLCSfa
入射面に対して 90°の回転不変の偏光により、高い耐振動性を実現, OMH-SLCT-200 フロアマウントにより、横方向のビームシフトがなく、変動のない偏光が可能, シルバーコーティングのミラーガラス, 光の吸収率が低いミラーガラス, 入射面に最大 ∅ 48 mm の光線束, 安全シリーズ: SLCT/SLCSfa
入射面に対して 90°の回転不変の偏光により、高い耐振動性を実現, OMH-SLCT-200 フロアマウントにより、横方向のビームシフトがなく、変動のない偏光が可能, シルバーコーティングのミラーガラス, 光の吸収率が低いミラーガラス, 入射面に最大 ∅ 48 mm の光線束, 安全シリーズ: SLCT/SLCSfa
SLC シリーズ安全ライトグリッドを使用した、多面保護安全レイアウト用偏向ミラーfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。