ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

スルービームセンサ INNO-COM-10M-E3-V31-SET

INNO-COM-10M-E3-V31-SET
  • 検知範囲は最大 10 m
  • 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4)
  • 赤色トランスミッションライト
  • クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ
  • 頑丈なハウジング
  • SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  INNO-COM-10M-E3-V31-SET

型番
INNO-COM スルービーム センサ
システムコンポーネント
エミッターINNO-SAFE-T
レシーバINNO-SAFE-R
一般的な仕様
有効検出範囲0,5 ... 10 m
しきい値検出範囲14 m
保護フィールドビームの数1
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 850 nm
IEC/EN 61496 に準拠した安全性タイプ4
マーキングCE
発散角± 4 °
光学面前面
周囲光限度100000 Lux
インジケータ / 作動手段
動作インジケータエミッター: 緑色 LED
機能インジケータエミッター: 緑色 LED ( 次の時にオフ テストモード )
レシーバー: 赤色 LED、フリーライトビーム付きライト
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
作動電流エミッター: 30 mA
レシーバー: 15 mA
出力
出力タイプPNP
切替え方式ライトオン
信号出力最大 30 ... 40 mA
耐短絡性はい
通電/非通電遅延標準 100 ms
応答時間≤ 2,2 ms
適合性
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
環境条件
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
機械仕様
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続M8 コネクタ、4 ピン
材料
ハウジングABS 耐衝撃性 、 UL94 準拠 V0
質量単位 12 g
寸法
高さ48 mm
12 mm
深度12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: INNO-COM-10M-E3-V31-SET

関連製品: INNO-COM-10M-E3-V31-SET

アクセサリ

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

メスコードセット、M12、4 ピン、PVC ケーブルfa

メスコードセット、M12、4 ピン、PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa
ブラケット : RL* シリーズ用fa
RL* シリーズ用ブラケットfa
SL および SLA シリーズ安全ライトビームの保護ビームのシングルビーム偏向用偏向ミラー, 安全シリーズ: SLAfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...