注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
堅牢なスルービームセンサ、コンパクトハウジング設計、検出範囲 16 m、エミッション周波数 F1、赤色光および赤外線ライト、ダークオン、NPN 出力、弱い信号出力、テスト入力、M12 プラグ |
システムコンポーネント | ||
---|---|---|
エミッター | M41/70/76a | |
レシーバ | MV41/92/102/126b | |
一般的な仕様 | ||
有効検出範囲 | 0 ... 16 m | |
しきい値検出範囲 | ノーマルモード: 25 m 高出力モード: 35 m (UB+ での制御入力) | |
光源 | 通常モード:LED 高出力モード:LED + IRED | |
ライトタイプ | ノーマルモード: 変調された可視赤色光 高出力モード: 赤色および赤外線、変調光 | |
ライトスポットの直径 | 約 500 mm 検出範囲 16 m | |
発散角 | 約 1,5 ° | |
光学面 | 前面 | |
周囲光限度 | 50000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 844 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED:電源オン | |
機能インジケータ | レシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ | |
制御エレメント | 感度調整 (レシーバー) | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC 、 クラス 2 | |
リップル | 最大 10 % | |
無負荷供給電流 | 最大 30 mA | |
入力 | ||
テスト入力 | +UB でエミッター無効 (エミッター) | |
制御入力 | +UB でのハイパワーモードの起動 (エミッター) | |
出力 | ||
故障前表示の出力 | 1 PNP、スタビリティコントロールが不十分になったときに非アクティブ | |
切替え方式 | ダークオン | |
信号出力 | PNP 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
電圧降下 | ≤ 2,5 V DC | |
切替え周波数 | 1000 Hz | |
応答時間 | 0,5 ms | |
規格および指令の遵守 | ||
指令への適合 | ||
EMC 指令 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007 | |
規格準拠 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
標準 | UL 508 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 4 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
材料 | ||
ハウジング | アルミニウム 、 Delta-Seal コーティング済み | |
光学面 | ガラスウィンドウ | |
コネクタ | 金属 | |
質量 | 50 g (デバイス) | |
寸法 | ||
高さ | 56,5 mm | |
幅 | 31 mm | |
深度 | 13,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 616 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 942 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|