ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

スルービームセンサ LD28/LV28-F1/47/76a/82b/105

LD28/LV28-F1/47/76a/82b/105
  • 汎用性に優れたユニバーサルシリーズ
  • ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
  • レシーバ光学系のアライメント補助用高視認性 LED
  • テスト入力付きエミッタ
  • 赤色光付きバージョン

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  LD28/LV28-F1/47/76a/82b/105

型番
ユニバーサルスルービームセンサー、大型ハウジング設計、検出範囲 30 m、赤色光、伝送周波数 25 kHz、ライトオン / ダークオン、DC バージョン、PNP 出力 2 点、テスト入力、故障前出力、M12 プラグ
システムコンポーネント
エミッターLD28-F1/76a/105
レシーバLV28-F1/47/82b/105
一般的な仕様
有効検出範囲0 ... 30 m
しきい値検出範囲40 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
アライメント補助赤色 LED(レシーバーレンズ内)
常時点灯:ビームが中断されています
点滅:スイッチングポイントに到達、
オフ:十分なスタビリティコントロール
トランスミッタ周波数F1 = 25 kHz
ライトスポットの直径約 0,6 m 30 m のとき
発散角エミッター 1.2°、
レシーバー 5°
周囲光限度50000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd620 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)90 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ黄色 LED:
1.LED が常時点灯:信号 > 2 x スイッチングポイント(機能リザーブ)
2.LED 点滅:1 x スイッチングポイントと 2 x スイッチングポイントの間の信号
3.LED 消灯:信号 < スイッチングポイント
制御エレメント感度調整 (有効動作範囲の < 25 % に調整) 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流エミッター:≤ 50 mA
レシーバー:≤ 35 mA
入力
テスト入力+UB でエミッター無効 (Imax < 3 mA、30 V DC 時)
出力
故障前表示の出力1 PNP トランジスタ、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ、Umax = 30 V DC、Imax = 0.2 A
信号レベルが約 10 秒間機能リザーブを下回ると(黄色および赤色 LED が点滅)、出力は非アクティブになります。
この間にライトビームが 4 回中断されると、出力はただちに非アクティブになります。
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり 、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数1000 Hz
応答時間0,5 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC
UL 認証cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続5 ピン、M12 x 1 プラスチックコネクタ
材料
ハウジングABS プラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
質量140 g (エミッターおよびレシーバー)
寸法
高さ88 mm
25,8 mm
深度54,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: LD28/LV28-F1/47/76a/82b/105

Product Documentation: LD28/LV28-F1/47/76a/82b/105

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF502 KB

Design / Simulation: LD28/LV28-F1/47/76a/82b/105

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP172 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP172 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: LD28/LV28-F1/47/76a/82b/105

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2135BALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5629ALLPDF229 KB

関連製品: LD28/LV28-F1/47/76a/82b/105

アクセサリ
以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mmfa
ブラケット : RL* シリーズ用fa
RL* シリーズ用ブラケットfa
背面壁面取り付け用の取り付けブラケットfa
溶接スラグカバーモデルfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...