注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
ユニバーサルスルービームセンサ、大型ハウジング設計、検出範囲 30 m、赤色光、伝送周波数 25 kHz、ライトオン / ダークオン、DC バージョン、NPN 出力、PNP 出力、テスト入力、故障前出力、M12 プラグ |
システムコンポーネント | ||
---|---|---|
エミッター | LD28-F1/76a/105 | |
レシーバ | LV28-F1/49/82b/105 | |
一般的な仕様 | ||
有効検出範囲 | 0 ... 30 m | |
しきい値検出範囲 | 40 m | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 660 nm | |
アライメント補助 | 赤色 LED(レシーバーレンズ内) 常時点灯:ビームが中断されています 点滅:スイッチングポイントに到達、 オフ:十分なスタビリティコントロール |
|
トランスミッタ周波数 | F1 = 25 kHz | |
ライトスポットの直径 | 約 0,6 m 30 m のとき | |
発散角 | エミッター 1.2°、 レシーバー 5° |
|
周囲光限度 | 50000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 620 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 90 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED | |
機能インジケータ | 黄色 LED: 1.LED が常時点灯:信号 > 2 x スイッチングポイント(機能リザーブ) 2.LED 点滅:1 x スイッチングポイントと 2 x スイッチングポイントの間の信号 3.LED 消灯:信号 < スイッチングポイント |
|
制御エレメント | 感度調整 (有効動作範囲の < 25 % に調整) 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
リップル | 10 % | |
無負荷供給電流 | エミッター:≤ 50 mA レシーバー:≤ 35 mA |
|
入力 | ||
テスト入力 | +UB でエミッター無効 (Imax < 3 mA、30 V DC 時) | |
出力 | ||
故障前表示の出力 | 1 PNP トランジスタ、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ、Umax = 30 V DC、Imax = 0.2 A 信号レベルが約 10 秒間機能リザーブを下回ると(黄色および赤色 LED が点滅)、出力は非アクティブになります。 この間にライトビームが 4 回中断されると、出力はただちに非アクティブになります。 |
|
切替え方式 | ライトオン/ダークオン、切り替え可能 | |
信号出力 | 1 NPN、1 PNP 同期スイッチング、短絡保護、逆極性保護 、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 200 mA | |
切替え周波数 | 1000 Hz | |
応答時間 | 0,5 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
EAC 適合性 | TR CU 020/2011 | |
保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC | |
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 5 ピン、M12 x 1 プラスチックコネクタ | |
材料 | ||
ハウジング | ABS プラスチック | |
光学面 | プラスチックウィンドウ | |
質量 | 140 g (エミッターおよびレシーバー) | |
寸法 | ||
高さ | 88 mm | |
幅 | 25,8 mm | |
深度 | 54,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 434 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1878 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 2418 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2135B | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5629 | ALL | 229 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|