注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
透過型センサ 受信ユニット、大型デザイン、ライト オン / ダーク オン 切り替え、AC/DC バージョン、リレー出力、タイマ機能、端子台 |
システムコンポーネント | ||
---|---|---|
レシーバ | LK28-Z-F1/31/116 | |
一般的な仕様 | ||
アライメント補助 | 赤色 LED(レシーバーレンズ内) 常時点灯:ビームが中断されています 点滅:スイッチングポイントに到達、 オフ:十分なスタビリティコントロール |
|
発散角 | 5 ° | |
周囲光限度 | 50000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 490 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED | |
機能インジケータ | 黄色 LED: 1.LED が常時点灯:信号 > 2 x スイッチングポイント(機能リザーブ) 2.LED 点滅:1 x スイッチングポイントと 2 x スイッチングポイントの間の信号 3.LED 消灯:信号 < スイッチングポイント |
|
制御エレメント | 感度調整 (有効動作範囲の < 25 % に調整) 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 12 ... 240 V AC/DC | |
消費電力 | ≤ 3,5 VA | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン/ダークオン、切り替え可能 。 (選択可能。ライト/ダークの切り替えは、レシーバーで「ダークオン」が選択されている場合にのみ有効です。) | |
信号出力 | リレー、オルタネータ 1 点 | |
スイッチング電圧 | 最大 250 V AC/DC | |
スイッチング電流 | 最大 2 A | |
スイッチング電源 | DC:最大 50 W AC:最大 500 VA | |
切替え周波数 | 25 Hz | |
応答時間 | 20 ms | |
タイマ機能 | オンディレイ(GAN)、オフディレイ(GAB)、ワンショット(IAB)、オンディレイ - オフディレイ(GAN-GAB)、プログラム可能 調整範囲 0.1~10 秒 |
|
規格および指令の遵守 | ||
指令への適合 | 低電圧指令 2006/95/EC EMC 指令 2004/108/EC |
|
規格準拠 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
承認と証明書 | ||
保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC 出力回路の基礎は EN 50178 に準拠した入力回路の絶縁体で、定格絶縁電圧は 230 V AC です 注意! 保護等級 2 は、端子コンパートメントが閉じている場合にのみ有効です。 |
|
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 注意: この装置は、オープンタイプの装置に位置づけられます。UL 508 に則り、帯電部に手が届くことで起こる内部の火災や人身事故から保護するために、エンクロージャ内に取り付ける必要があります。 |
|
CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 端子コンパートメント 付き 8 0.5~1.5 mm2 のワイヤ断面積用スプリング端子 、 絶縁被覆の除去 7.5~8.5 mm 、 M16 x 1.5 ケーブルグランド | |
材料 | ||
ハウジング | ABS プラスチック | |
光学面 | プラスチックウィンドウ | |
質量 | 約 100 g | |
寸法 | ||
高さ | 88 mm | |
幅 | 25,8 mm | |
深度 | 65,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 177 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-52803002-0 / UL-US-L87056-11-52803002-0 | ALL | 545 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0068B | ALL | 309 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|