ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

スルービームセンサ LA28-F1/116

LA28-F1/116
  • 汎用性に優れたユニバーサルシリーズ
  • ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
  • レシーバ光学系のアライメント補助用高視認性 LED
  • プログラム可能な時間機能 GAN、GAB、IAB に加え、ダブルファンクションとしての GAN-IAB および GAN-GAB
  • 赤色光付きバージョン
  • リレー出力付きバージョン

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  LA28-F1/116

型番
スルービームセンサ用エミッタ
システムコンポーネント
エミッターLA28-F1/116
一般的な仕様
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
トランスミッタ周波数F1 = 25 kHz
ライトスポットの直径約 1,3 m 65 m の場合
発散角1,2 °
機能安全関連パラメータ
MTTFd490 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED
電気的仕様
動作電圧12 ... 240 V AC/DC
消費電力≤ 3,5 VA
規格および指令の遵守
指令への適合低電圧指令 2006/95/EC
EMC 指令 2004/108/EC
規格準拠
製品規格EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
承認と証明書
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC 出力回路の基礎は EN 50178 に準拠した入力回路の絶縁体で、定格絶縁電圧は 230 V AC です 注意!
保護等級 2 は、端子コンパートメントが閉じている場合にのみ有効です。
UL 認証cULus 規格認定取得済み
注意: この装置は、オープンタイプの装置に位置づけられます。UL 508 に則り、帯電部に手が届くことで起こる内部の火災や人身事故から保護するために、エンクロージャ内に取り付ける必要があります。
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
環境条件
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続端子コンパートメント 付き 8 0.5~1.5 mm2 のワイヤ断面積用スプリング端子 、 絶縁被覆の除去 7.5~8.5 mm 、 M16 x 1.5 ケーブルグランド
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
質量100 g
寸法
高さ88 mm
25,8 mm
深度65,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: LA28-F1/116

Design / Simulation: LA28-F1/116

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP177 KB

承認: LA28-F1/116

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-52803002-0 / UL-US-L87056-11-52803002-0ALLPDF545 KB

関連製品: LA28-F1/116

アクセサリ
以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mmfa
ブラケット : RL* シリーズ用fa
RL* シリーズ用ブラケットfa
取り付けブラケットfa
背面壁面取り付け用の取り付けブラケットfa
溶接スラグカバーモデルfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...