ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

スルービームセンサー(ペア) OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494
  • 取り付けブラケットなしでの直接取り付けを実現する非常にフラットな設計
  • 高輝度、高視認性ライトスポット

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

型番
スルービームセンサー、フラット設計、M3 取り付け、検出範囲 500 mm、赤色光、ダークオン、PNP 出力、0.2 m 固定ケーブルおよび M8 プラグ(4 ピン)付き
システムコンポーネント
エミッターOBE500-R3F-S-0,2M-V31
レシーバOBE500-R3F-E2-0,2M-V31-Y814592
一般的な仕様
有効検出範囲0 ... 500 mm
しきい値検出範囲700 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
角度偏差約 2 °
物体の大きさ標準 から開始 1,5 mm
ライトスポットの直径約 90 mm 距離 500 mm
発散角約 5 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 25000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd806 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータレシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
無負荷供給電流エミッター:≤ 11 mA
レシーバー:≤ 8 mA
保護等級III
入力
テスト入力0 V でのスイッチング機能のテスト
スイッチングしきい値ティーチイン入力
出力
切替え方式NO 接点 / ダークオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下≤ 1,5 V DC
切替え周波数約 1 kHz
応答時間500 µs
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続4 ピン、M8x1 コネクタ付き 200 mm 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート) および ステンレス鋼
光学面PMMA
ケーブルPUR
質量約 10 g 単位 センサ
締め付けトルク、締め付けねじ1 Nm
寸法
高さ25,5 mm
16 mm
深度4,1 mm
ケーブルの長さ200 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Product Documentation: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF480 KB

Design / Simulation: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1011 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0700BALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5344ALLPDF298 KB

関連製品: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

アクセサリ

コードセット シングルエンド M8 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M8 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...