고급 진단 모듈은 과거에는 지루하고 시간을 소모하며 전문 지식이 필요했던 모든 부문에서 필드버스 실무진을 지원합니다 이들 부문은 소프트웨어 지원을 통하여 신속하고 자동화된 작업 절차로 대체됩니다.
커미셔닝 위자드는 설치 또는 정비 작업 후 세그먼트를 분석합니다. 전문가 시스템에서 나온 보고서는 즉시 해결 가능한 설치 사안을 가리키고 있습니다. 이어 전문가 시스템은 세그먼트를 평가하여 기준시점 보고서와 종합적인 시스템 문서를 생성합니다. 또한 ADM에 저장되어 있는 권장 한계값을 제시합니다. 마우스만 몇 번 클릭하면 케이블과 노드를 검증할 수 있으므로 시스템 점검 시간이 80% 이상 줄어듭니다
전문가 시스템은 기준시점 값을 실제 값과 지속적으로 비교합니다. ADM은 종합 알람을 주고 받습니다. 전문가 시스템은 실행 가능한 정보를 평문으로 제공하여 사용자에게 잠재 원인과 해결책을 일러줍니다. ADM은 최대 2년간 physical layer 스냅샷을 캡처합니다. 분석 기능 그리고 정비 시스템에 익스포트된 데이터를 이용하면 앞을 내다보는 정비 전략을 세워 비용을 줄인 상태로 전체적인 시스템 가용성을 향상시킬 수 있습니다.
진단 관리자는 고급 진단 모듈에 온라인으로 접속하는 기능을 갖추고 있습니다. 이를 통해 컨트롤 룸에서 직접 또는 현장 외부에 있는 인력이 원격으로 필드버스physical layer을 실시간 모니터링할 수 있습니다. ADM은 다음과 같은 네트워크 특성을 측정하여 디스플레이합니다.
또한 진단 관리자에는 필드버스 특정 트리거를 통하여 최대 10회 트리거하는 기능을 지닌 강력한 필드버스 오실로스코프가 탑재되어 있어 다른 방식으로는 찾아내기 어려운 복합 결함이나 중간 과정 결함을 추적할 수 있습니다.
ADM은 결함 교정률을 상당히 개선하고 신속한 진단 및 교정의 토대가 됩니다.
Get your free ADM Integration Package for your DCS System!
ABB 800xA Integration Package Download