Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

진단 관리자 - 안목과 기능

진단 관리자필드버스 physical layer 소프트웨어와 인터페이스입니다. 진단 관리자는 모든 진단 모듈과 동시에 통신합니다. 전문가 시스템은 개별 세그먼트 상태를 파악하여 명료한 텍스트로 피드백을 제공합니다. 더 이상 추측할 필요가 없습니다! 보고서, 알람 목록 그리고 기존 데이터를 익스포트하여 상세 분석에 쓸 수 있습니다.

고급 진단모듈은 "정비 필요"나 "규격을 벗어남" 유형의 통지 메시지를 생성합니다. 필드버스 physical layer은 무척 안정적이기 때문에 고급 진단 모듈이 알람을 내보내는 일은 없습니다. 다중 경고 메시지 생성 조건은 전체 통신에 해를 끼치지 않는 일이 적지 않습니다. 다중 경고 메시지는 정비 인력이 공장 성능을 보존하기 위해 조치를 취해야 한다는 뜻일 뿐입니다..


기능

주요 특징과 주안점이 아래 열거되어 있으며 적용 분야가 명시되어 있습니다 - 커미셔닝(C), 모니터링(M) 또는 문제해결(T):

  • 전문가 시스템 (T)
    세그먼트 동작을 파악하여 습득하고 과거 경험을 토대로 사안을 정확히 진단합니다. 진단 경고의 조합은 해석을 거쳐 명료한 텍스트에 담긴 정보로 보완되어 사용자에게 잠재 원인을 일러주게 됩니다. 전문가 시스템은 결함 탐지에 드는 시간과 노력을 상당히 줄여줍니다.
  • 태그 자동 판독 (C)
    ADM은 FF 호스트가 존재하는 태그와 디바이스 ID를 판독하여 기록합니다.
  • 고급 커미셔닝 마법사 (C)
    커미셔닝 마법사는 사용자에게 phisical layer 품질을 점검하는 방법을 일러줍니다. 이 마법사는 세그먼트와 디바이스별로 "정비 필요"와 "규격을 벗어남"에 해당하는 경고 수치를 설정합니다. 잘못된 알람을 방지하는 한편 모니터링은 엄격히 이루어집니다.
  • Historian (M)
    ADM은 일정에 따라 스냅샷을 포착하며 스냅샷에는 세그먼트 그리고 모든 디바이스의 측정 정보가 모두 담겨 있습니다. 공통 데이터베이스 포맷 열람 및 익스포트 기능도 들어 있습니다.
  • 고급 오실로스코프 (T)
    오실로스코프는 파형으로 필드버스 신호를 최대한 상세히 표시합니다. 현재 버전에는 더 많은 트리거 이벤트가 들어 있으며 연속하여 최대 10개 샷을 자동 포착할 수 있습니다. 개별 비트와 텔레그램은 유형, 값, 소스 그리고 목적지 주소에 따라 식별됩니다.
  • 새로운 장비 통지 (C)
    ADM은 네트워크에 새로 연결된 디바이스를 파악합니다. ADM은 사용자에게 커미셔닝 마법사를 (재)실행하라고 알려줍니다.

측정

ADM은 다음 파라미터를 모니터링합니다:

  • 대용량 전원 상태
  • 세그먼트 전압 및 전류
  • 접지 누설 또는 결함
  • 세그먼트 노이즈
  • 디바이스 신호 수준
  • 신호 극성
  • 시그널 지터
  • 통신 통계값 선택
  • 활성 세그먼트 목록
  • CRC(순환 중복 검사) 오류 카운터
  • 프레임 오류 카운터
  • 수신 프레임의 수


필드버스 Physical Layer 측정값: FieldConnex 진단 관리자는 필드 디바이스와 세그먼트마다 기록을 하여 그 값을 해석한 후 이해하기 쉬운 그래픽과 선명한 텍스트로 전송 품질을 표시합니다.

진단 관리자 신호 수준 때문에 노이즈와 지터를 쉽게 파악할 수 있습니다.

신호 수준
신호 수준은 디바이스가 필드버스 케이블을 타고 전송하는 통신 신호의 전압입니다. 신호 수준은 디바이스가 생성한 전류 변화를 통해 생성됩니다. 이제 이 전류 변화는 모든 필드버스 참여자가 필드버스 트렁크 끝에 위치한 단말기를 통해 탐지할 수 있는 전압 변화 형태로 "번역"됩니다.

노이즈
노이즈는 EMI 등과 같은 외부 소스에서 필드버스 케이블을 타고 유입되는, 원치 않는 교란입니다.

지터
지터는 이전 제로 교차점과 비교하여 측정했을 때 명목 비트 지속 시간 중에 전송된 신호 곡선에서 이상적인 제로 교차점입니다. 지터는 극히 민감한 측정입니다.

필드버스 세그먼트에 연결된 모든 하드웨어는 세그먼트의 전기 속성에 영향을 미칩니다. 연결된 하드웨어에 나타난 개별 변화가 전기파라미터에 변화를 일으키고 이제 이 변화는 신호 파형을 변화시키고 일반적으로 지터를 높입니다.

  • 파라미터가 잘못된 케이블
  • 설비 내에서 결함이 있는 컴포넌트
  • 상하 정상치를 벗어난 터미네이션

실제로 시스템은 지터 수준이 더 높은 상태로 작동이 가능하나 노이즈 등 EMI에 대한 면역력은 약해집니다. 지터의 양은 연결된 컴포넌트의 품질에만 영향을 받습니다.