1000 시리즈 Z 타입 퍼지 시스템은 Class I, Division 2 에서 비 위험 지역의 장치 및 Class II, Division 2 에서 비 위험 지역의 장치에 적합합니다.
참고: 퍼지되는 대부분의 Z 타입 인클로저에는 환기구(Vent)가 필요합니다.
1001A: Class I Enclosure Volumes ≤ 2 ft3 and Class II Enclosure Volumes ≤10 ft3 , WPS Only
1001B: Class II Enclosure Volumes ≤ 50 ft3
1001C: Class II Enclosure Volumes ≤ 250 ft3
1002: Class I Enclosure Volumes ≤ 15 ft3
1003: Class I Enclosure Volumes ≤ 75 ft3
1004: Class I Enclosure Volumes ≤ 200 ft3
1005: Class I Enclosure Volumes ≤ 450 ft3
11: Class I Enclosure Volumes ≤ 2 ft3 and Class II Enclosure Volumes ≤10 ft3 , WPS and WPSA
1011: Class I Enclosure Volumes ≤ 2 ft3 and Class II Enclosure Volumes ≤10 ft3
1012: Class I Enclosure Volumes ≤ 15 ft3